UCC28250EVM-564

用于在二次侧控制中具有预偏置负载操作的 UCC28250 高级 PWM 控制器的评估模块

UCC28250EVM-564

立即订购

概述

UCC28250EVM-564 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估具有偏预置操作的 UCC28250 高级 PWM 控制器。UCC28250EVM-564 包含一个对称半桥接 DC-DC 转换器,该转换器可以将 36V 至 75V 直流输入电压转换成 3.3V 的直流输出电压,提供 100W 的最大输出功率。

特性
  • 预偏置启动
  • 具有可编程延迟的同步整流器控制输出(包括零延迟支持)
  • 具有输入电压前馈的电压模式控制或电流模式控制
  • 初级侧或二次侧控制
  • 3.3V 1.5% 高精度参考输出
  • 开关频率可达 1MHz
  • 具有匹配的占空比输出的 1% 高精度逐周期过流保护
  • 可编程软启动和打嗝重启定时器
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28250 支持预偏置模式的高级半桥/全桥 PWM 控制器 UCC28251 支持预偏置模式、适用于离线应用的高级半桥/全桥 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28250EVM-564 — 用于在二次侧控制中具有预偏置负载操作的 UCC28250 高级 PWM 控制器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCC28250EVM-564 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Differences Between the UCC28251 and UCC28250 and Evaluation of the UCC28251 in (Rev. A) 2013年 2月 15日
EVM 用户指南 Using the UCC28250EVM-564 (Rev. A) 2011年 10月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频