UCC28781EVM-053

适用于 UCC28781-Q1 汽车类 500Vdc 输入 ZVS 反激式电源应用的评估模块

UCC28781EVM-053

立即订购

概述

UCC28781EMV-053 展示了采用零电压开关反激式 (ZVSF) 控制器的高效率、高密度、高电压汽车偏置电源,具有 60W、15V 输出。UCC28781-Q1 直接驱动初级侧硅 MOSFET,并通过 UCC5304 隔离式栅极驱动器驱动次级侧同步整流器,用于提高效率并实现 ZVS。

特性
  • 大于 150kHz 的高频运行可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可在线路和负载范围内保持高效率。
  • 当输入介于 500Vdc 和 250Vdc 之间时,固定 15V 输出额定值为 4Adc,当输入介于 250Vdc 和 50Vdc 之间时,固定 15V 输出降额至 2A。
  • 在 250Vdc、满载时,效率大于 94%;在 500Vdc、空载时待机功耗小于 70mW。
  • 此外,电路板可选择使用 90Vac 至 264Vac 的电源为 EVM 供电。
  • 该电路设计经过测试,可作为 EVM 使用(包含相应的用户指南)。
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28781 具有集成 SR 控制的高密度零电压开关 (ZVS) 反激式控制器 UCC28781-Q1 具有集成 SR 控制的汽车类高密度零电压开关 (ZVS) 反激式控制器

 

并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

 

隔离式栅极驱动器
UCC5304 适用于 GaNFET 和 MOSFET 且具有 5V UVLO 的 5kVrms、4A/6A 单通道隔离式栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 evaluation module for automotive 500-Vdc input ZVS-flyback power supply applications

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 使用 UCC28781EVM-053 60W、15V ZVS 反激式转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 23日
证书 UCC28781EVM-053 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 19日
数据表 UCC28781-Q1 具有专用同步整流器栅极驱动的零电压开关反激式控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 2月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频