UCC39002EVM

UCC39002 评估模块

UCC39002EVM

立即订购

概述

The UCC39002 is an advanced, high-performance load-share controller that provides all the necessary functions to parallel multiple independent power supplies or dc-to-dc modules. This load-share circuit is based upon the automatic master/slave architecture utilized in the UC3902 and UC3907 load-share controllers providing better than 1% current-share error between the modules at full load.

特性
  • High accuracy, better than 1% current share error at full load
  • High-side current sensing
  • Ultra-low offset current sense amplifier
  • Single wire load-share bus
  • Intel® SSI load-share spcification compliant
  • Disconnect from load-share bus at stand-by
  • Load-share bus protection against shorts to GND or to the supply rail
  • 8-pin MSOP package option minimizes board space
  • External or internal bias selection
  • External shutdown switch for each module
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UC2902 具有 -40°C 至 85°C 工作温度范围的 20V 负载共享控制器 UC2907 温度范围为 -40°C 至 85°C 的 35V 负载共享控制器 UC3902 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 20V 负载共享控制器 UC3907 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 35V 负载共享控制器 UCC29002 温度范围为 -40°C 至 105°C 的高级 8 引脚负载共享控制器 UCC39002 温度范围为 0°C 至 70°C 的高级 8 引脚负载共享控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC39002EVM — UCC39002 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 UCC39002 Advanced Load-Share Controller User's Guide, HPA027A (Rev. A) 2004年 2月 9日
数据表 UCC29002 和 UCC39002 高级 8 引脚负载共享控制器 数据表 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 12月 18日
证书 UCC39002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频