UCD3138A64OEVM-662
UCD3138 80 引脚开环数字电源控制器评估模块
UCD3138A64OEVM-662
概述
UCD3138A64OEVM-662 EVM 提供了易于使用的测试平台,用以独立评估针对隔离电源应用进行优化的 UCD3138A64 数字控制器。该 EVM 包含一个 80 引脚插座和一整套测试点,可让硬件和固件工程师独立操控器件不同引脚上的信号以及研究开环运行。该 EVM 还具备一定的灵活性,以实现简单的闭环控制配置(例如使用 RC 电路过滤 PWM 输出信号并在闭环控制中调节直流电压)。
硬件端口可用于与器件(包括 PMBus 和 UART)通信。该 EVM 可接受高达 5V 直流输入,并且板载 3.3V LDO 可用于偏置器件。此外,通过使用跳线,可以使用 PMBus 通信引脚来偏置器件。
注:要下载 UCD3138A64OEVM-662 中的固件并对 UCD3138A64 器件进行编程,需要使用德州仪器 (TI) 的独立 EVM(称为 USB 转 GPIO 适配器)。UCD3138A64OEVM-662 并不配备 USB 转 GPIO 适配器,因此必须单独购买。USB 转 GPIO 适配器可用作通信接口适配器或主机 PC 与 UCD3138A64 之间的桥接器(通过标准 Type-A 转 Mini-B USB 电缆实现)。下面的相关产品部分中列出了 USB-TO-GPIO 适配器。
特性
- 用于轻松访问 UCD3138A64 80 引脚数字控制器所有引脚的测试点
- 器件的易于移除/更换的插座
- 所有可访问的 GPIO 和 ADC12 引脚(每个引脚上均具有板载 RC 滤波器)
- 使用跳线让 EVM 适应各种评估目标的功能
- 硬件终端:PMBus、UART 和逻辑分析仪
- 包含板载 SPI 和 I2C 可访问 EEPROM,用于提供额外内存存储空间
- 使用带板载 3.3V LDO 的外部 5.0V 电源输入来偏置器件(可以选择使用 PMBus 端口偏置器件)
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
立即订购并开发
评估板
UCD3138A64OEVM-662 — UCD3138 evaluation module for 80-pin open-loop digital power controller
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | UCD3138A64OEVM-662 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | Using the UCD3138A64 Digital Controller | 2014年 12月 5日 |