UCD3138_FW_SDK

UCD3138 应用开发固件套件 Kit

UCD3138_FW_SDK

概述

UCD3138 固件是一种免费的软件开发套件,适用于德州仪器 (TI) 的 UCD3138 集成式数字电源控制器系列。它包含适用于大多数常见电源拓扑的固件开发工具以及配套资料,可用于更快地评估和开发数字电源系统:

  • 功率因数校正 (PFC) 应用开发套件为评估基于 PFC 拓扑的电源设计的 UCD 性能提供了一种简便方法。在单相交错无桥配置中提供配置的单一软件基础。


  • 谐振半桥 LLC 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段的推进。具有 ZCS 保护和模式切换功能的 UCD3138 谐振 LLC 拓扑固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。固件中的向日葵功能 (UCC7138) 提供高级同步整流控制以在更宽泛的操作条件下实现更高的效率。


  • 具有 ZVS 操作和模式切换功能的相移/全桥 LLC (PS-LLC) 固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。具有 ZVS 操作和模式切换功能的 PS-LLC 固件有助于在更宽泛的操作条件下实现高效率。


  • 硬开关全桥 (HSFB) 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段的推进。HSFB 固件支持输入电压前馈、覆铜线迹电流感应、即时停滞时间和开关频率调整以及预偏置启动。


  • 相移全桥 (PSFB) 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段的推进。具有峰值电流模式控制的 UCD3138 集成数字控制器 PSFB 拓扑固件支持自适应停滞时间优化和可编程斜率补偿。


  • 非隔离式双向转换器应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段的推进。基于宽输入电压范围非隔离式双向拓扑的 UCD3138 集成数字控制器为固件提供 ZVS 转换模式支持。
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件
固件
UCD3138FW-BIDI UCD3138 双向降压/升压转换器 UCD3138FW-FBLLC 用于 UCD3138 的全桥/相移 LLC 固件 (TIDA-00381) UCD3138FW-HSFB UCD3138 硬开关全桥 UCD3138FW-PFC UCD3138 功率因数校正 UCD3138FW-PSFB UCD3138 相移全桥 UCD3138FW_LLC UCD3138 谐振 LLC 半桥转换器
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频