UCD9224EVM-464

用于 UCD9224 数字 PWM 系统控制器的评估模块

UCD9224EVM-464

立即订购

概述

UCD9224EVM-464 可通过 UCD9224 数字控制器和 PTD08D210W 电源传动模块设计成两个独立的单相 POL 电压轨。电压轨经过预先配备,可在 12V +/- 10% 的输入电压源下工作,并产生 2.5V (Vout1) 和 1.2V (Vout2) 的输出电压,且两种电压都支持高达 10A 的输入电流。作为 PTD08D210W 的元件,UCD7242 双路同步降压功率驱动器结合并优化了 MOSFET 驱动器、用于两个电压轨的高低侧功率 MOSFET,以及集成了数字控制器的故障和监控电路。

如果设计师想使用计算机监控或修改 UCD9224EVM-464,建议使用单独的 USB 接口适配器 EVM。USB-TO-GPIO 适配器可用作接口适配器或主机 PC(兼容 IBM)与一个或多个从属器件(通过标准 A 类到迷你 B 型 USB 电缆实现)之间的桥接器。在下面相关工具部分列出了 USB-TO-GPIO 适配器。适配器可单独从 UCD9224EVM-464 评估模块中购买。

特性
  • 完全可配置的多路输出和多相非隔离式 DC/DC PWM 控制器
  • 控制高达 2 个电源轨和多达 4 相
  • 支持高达 2MHz 的开关频率,占空比分辨率为 250ps
  • 高达 1mV 的闭环分辨率
  • 硬件加速的 3 级/3 零补偿器,具有用于改善瞬态性能的非线性增益
  • 支持多个包含预偏置启动的软启动和软停止配置
  • 支持电压跟踪,容限和定序
  • 支持多相功率级的电流和温度平衡
  • 支持多相功率级的增相/切相
  • 同步输入/输出引脚使多个 UCD92xx 器件之间的 DPWM 时钟保持一致
  • 12 位数字监控电源参数
  • 多电平过流故障保护
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD9224 定序功能经过改进的 2MHz、2 轨、四相数字 PWM 降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD9224EVM-464 — 用于 UCD9224 数字 PWM 系统控制器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

SLUC247 — HPA464 EVM Default Configuration

支持的产品和硬件
下载

SLUC247 HPA464 EVM Default Configuration

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 13 三月 2011

校验和
硬件开发
评估板
UCD9224EVM-464 用于 UCD9224 数字 PWM 系统控制器的评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluc247 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluc247/sluc247.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLUC247. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCD9224EVM-464 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the UCD9224EVM-464 2010年 8月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频