选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

MMWAVE-STUDIO-2G

适用第 2 代部件 (xWR2243) 的 mmWave Studio GUI 工具

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 03.01.03.01
发布日期: 25 三月 2024
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
汽车毫米波雷达传感器
AWR2944 适用于转角和远距离雷达的汽车类第二代 76GHz 至 81GHz 高性能 SoC AWR2544 76-81GHz FMCW 卫星片上雷达传感器
硬件开发
评估板
AWR2544LOPEVM AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 AWR2944EVM AWR2944 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块 DCA1000EVM DCA1000 评估模块可实现实时数据捕获和流式传输

发布信息

mmWave Studio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the MMWAVE Studio User Guide and Release note.

This 3.1.3 version supports xWR2944 ES2.0 & AWR2544 ES1.0 device variants.