选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLURB11

TPS4021x Quickstart Calculator for Boost Converter Design

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.0.1
发布日期: 08 二月 2024
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40210 4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 TPS40210-EP 增强型产品,4.5V 至 52V 输入电流模式升压控制器 TPS40210-HT 高温宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器
硬件开发
评估板
TPS40210EVM 开发电路板/EVM TPS40211EVM-352 用于 LED 驱动器的 8V 至 18V 输入、20V 至 35V 输出、700mA 的非同步升压电流稳压器

发布信息

Fixed calculation of "Actual inductor peak" current limit.

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slurb11 or www.ti.com/lit/xx/slurb11/slurb11.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLURB11. Please update any bookmarks accordingly.