选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLVC038

Design Spreadsheet for the TPS6420x

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 21 四月 2004
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS64200 效率为 95%、输入电压为 1.8V 至 6.5V 的 350kHz、20uA、SOT-23 降压控制器 TPS64201 效率为 95%、输入电压为 1.8V 至 6.5V 的 450kHz、20uA、SOT-23 降压控制器 TPS64202 效率为 95%、输入电压为 1.8V 至 6.5V 的 550kHz、20uA、SOT-23 降压控制器 TPS64203 效率为 95%、输入电压为 1.8V 至 6.5V 的 800kHz、20uA、SOT-23 降压控制器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc038 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc038/slvc038.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC038. Please update any bookmarks accordingly.