选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR

TI Magnetic sensing simulation tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 31 十月 2023
产品
霍尔效应锁存器和开关
DRV5011 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5012 低功耗(低至 3.3μA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5013 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5013-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5015 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5015-Q1 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5021 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 DRV5023 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5023-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 DRV5032 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关 DRV5033 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关 DRV5033-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应全极开关 TMAG5110 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5111 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5111-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5115 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器 TMAG5123 高压(高达 38V)、平面高精度开关 TMAG5123-Q1 汽车类平面、高精度、高压开关 TMAG5124 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 TMAG5124-Q1 汽车类 2 线高压(高达 38V)、高精度开关 TMAG5131-Q1 汽车类低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 TMAG5213 适用于低成本应用的高带宽 (30kHz)、高电压 (26V) 霍尔效应锁存器 TMAG5231 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 TMAG5328 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
线性霍尔效应传感器
DRV5053 高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5053-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 DRV5055-Q1 具有模拟输出的汽车级、比例式线性霍尔效应传感器 DRV5056 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5056-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 DRV5057-Q1 具有数字 PWM 输出的汽车类线性霍尔效应传感器 TMAG5253 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
TMAG3001 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器 TMAG5170 具有 SPI 总线接口的高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有 SPI 总线接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170D-Q1 具有 SPI 接口的汽车类高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG6180-Q1 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器 TMAG6181-Q1 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
硬件开发
评估板
DRV5011-5012EVM DRV5011 和 DRV5012 超低功耗、数字锁存器霍尔效应传感器评估模块 DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 超低功耗、1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器评估模块 DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块 DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 角度评估模块 DRV5055EVM DRV5055 评估模块 HALL-ADAPTER-EVM 霍尔传感器分线适配器评估模块 HALL-HINGE-EVM 适用于 TMAG5231 霍尔效应铰链的评估模块 HALL-HMI-ROCKER-EVM 适用于具有霍尔效应开关的人机界面 (HMI) 翘板开关的评估模块 HALL-TRIGGER-EVM 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块 LDC-HALL-HMI-EVM 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块 TMAG3001EVM TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高灵敏度 2D 双通道霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5115EVM TMAG5115 具有高灵敏度、低抖动和高电压的霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5123EVM TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块 TMAG5124EVM TMAG5124 双线霍尔效应开关评估模块 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度 3D 线性霍尔效应双裸片传感器评估模块 TMAG5170UEVM TMAG5170 SPI 总线接口、高精度线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级、高精度、线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5253EVM TMAG5253 低功耗线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C 接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5328EVM 适用于 TMAG5328 电阻器可调节低功耗霍尔效应开关的评估模块 TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块

发布信息

  • Original Release