I2C 通用 I/O (GPIO)

使用小型封装获取更多系统 I/O

parametric-filter查看所有产品
我们的 I2C 通用 I/O (GPIO) 扩展器产品系列可帮助您增加系统 I/O 的可用数量,从而为您提供扩展的微控制器 I/O 功能,并实现基于 I2C 的键盘扫描仪和 LED 驱动器设计。

特色 I2C GPIO

TCAL6416R
I2C 通用 I/O (GPIO)

具有中断、复位、粘滞寄存器和灵活 I/O 的 16 位转换 I²C 总线/SMBus I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.756

TCAL9539
I2C 通用 I/O (GPIO)

具有中断、复位和灵活 I/O 配置的16位低压 I²C 总线和 SMBus I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.7

TCAL9538
I2C 通用 I/O (GPIO)

具有中断、复位和灵活 I/O 配置的 8 位低压 I²C 总线/SMBus I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.61

TCAL9539-Q1
I2C 通用 I/O (GPIO)

具有中断、复位和灵活 I/O 配置的汽车类 16 位低压 I²C/SMBus I/O 扩展器

价格约为 (USD) 1ku | 0.77

为何选择我们的 I2C GPIO 器件?

checkmark

具有竞争力的特性

查找多种特性,例如通道数(4 至 24)、封装尺寸和电源电压范围(1.08V 至 6V),这些特性将增强或满足您的设计需求。

checkmark

安全运行和保护

将 I/O 聚合到您的设计中,它们将在 ESD 保护、宽温度范围(-40°C 至 125°C)和安全滤波器(屏蔽中断)下运行。

checkmark

优化功耗和成本

从我们的 GPIO 产品系列中进行选择,并找到能够降低电源关键系统的电流消耗并同时节省布板空间(X2QFN 封装)的解决方案。

技术资源

应用手册
应用手册
面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A)
了解可插入带电背板的 I2C 热插入/热插拔、用户可能遇到的潜在问题,以及某些器件如何为热插入应用提供更高的安全性。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
在 I2C 设计中,需要将上拉电阻器连接到电源以实现通信。阅读此文章,了解要在您的设计中进行的上拉电阻器简单计算。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Programming Fun Lights With TI's TCA6507
闪烁灯常见于便携式应用、装饰产品外观和补充功能。将 TI 的 TCA6507 I2C LED 驱动器与闪烁灯应用配合使用,更大限度地减少处理器的使用并节省电量。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
评估板
IO-EXPANDER-EVM:I2C 和 SMBus IO 扩展器评估模块

IO 扩展器评估模块 (EVM) 支持您评估 TI 的 SMBus 和 I2C IO 扩展器产品线器件系列。电路板上安装了 TCA6424ATCA9539。24 引脚 TSSOP 封装还支持 TCA6408ATCA6416ATCA9534TCA9534ATCA9535TCA9538TCA9554TCA9554ATCA9555

模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)