通用收发器

用于转接驱动信号的方向控制缓冲器

parametric-filter查看所有产品
借助我们包含 400 多款通用收发器的产品系列,可解决常见的驱动强度和线路电容高问题。通用收发器用于转接驱动双向方向控制信号,并提供 8-32 通道配置。我们的接口产品系列中提供了特定于应用或协议的收发器。

按类别浏览

按参数规格进行选择

查找您的通用收发器

SN74ACT245-Q1
通用收发器

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的汽车级八路总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.342

SN74AC245-Q1
通用收发器

具有三态输出的汽车级八通道总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.286

SN74AHCT1G14-Q1
通用收发器

具有施密特触发输入的汽车级单路 4.5V 至 5.5V 反相器

价格约为 (USD) 1ku | 0.091

SN74AHC1G14-Q1
通用收发器

具有施密特触发输入的汽车类单通道 2V 至 5.5V 反相器

价格约为 (USD) 1ku | 0.083

SN54SC245-SEP
通用收发器

采用增强型航天塑料、具有三态输出的 1.2V 至 5.5V、八路总线收发器

SN74AHC126-Q1
通用收发器

具有三态输出的汽车类 4 通道、2V 至 5.5V 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.111

为何选择我们的通用收发器?

checkmark

品类丰富的产品系列

利用我们包含 400 多种通用收发器的广泛产品系列来满足您的应用需求。

checkmark

数据总线解决方案

逻辑收发器是双向的,包含三态输出,可支持背板和其他数据总线应用。我们的产品系列包括可带电插入的电阻器、总线保持电阻器和阻尼电阻器。

checkmark

最新行业标准鉴定

我们的逻辑收发器经过测试和制造,可满足工业、汽车、军事和航天应用的质量要求。 

技术资源

应用手册
应用手册
An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B)
在包含互补金属氧化物半导体 (CMOS) 器件的系统中,设计人员必须特别注意总线驱动器处于非工作、高阻态(三态)时的运行条件。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Logic in Live-Insertion Applications With a Focus on GTLP
本应用报告通过专门构建的 GTLP EVM 的仿真和实际测试测量,讨论带电插入和纳秒级不连续性效应的原因和预防措施。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
High Speed Layout Guidelines (Rev. A)
本应用报告阐述时钟信号等高速信号及其路由,并向设计人员介绍重要的一致性。
document-pdfAcrobat PDF