借助我们包含 300 多款逆变器的产品系列,解决常见的驱动强度和线路电容高问题,例如转接驱动信号、对开关进行去抖、控制 LED 指示灯以及消除慢速或高噪声输入。其中包括可用于 1 至 32 通道驱动器的开漏、三态和施密特触发器件选项。
按类别浏览
按参数规格进行选择
反向缓冲器和驱动器的优势
多样化的封装产品
引线式和无引线封装可提供 4 至 48 个引脚。部分封装提供可湿性侧面。
多种通道数选择
通道数范围为 1 至 16,可满足特定系统需求
品类丰富的产品系列
借助我们品类丰富的 300 多种反向缓冲器和驱动器产品系列,满足您的所有逻辑需求,该产品系列涵盖从超低功耗到超高速度的各种选项
反向缓冲器和驱动器的常见应用
控制 LED 指示灯
大多数现代系统(如 PLC 或网络设备)都包含某种形式的 LED 指示灯。这些 LED 需要由 MCU 或其他电路驱动,但后者通常无法提供所需的高电流驱动。一种简单的解决方案是使用逻辑缓冲器或逻辑门。本视频介绍了设计过程和需要考虑的重要参数。