缓冲器、驱动器和收发器

增强系统中的信号完整性

parametric-filter查看所有产品
借助我们包含 1100 多款逆变器、缓冲器和通用收发器的产品系列,可解决常见的驱动强度和线路电容高问题。其中包括 1 至 32 通道驱动器中的开漏、三态和施密特触发器件选项。我们的时钟缓冲器产品系列包括适用于高性能时钟应用的缓冲器。

按类别浏览

相关类别
时钟缓冲器

查找适用于高性能时钟应用的缓冲器。

SN74AHC240-Q1
反向缓冲器和驱动器

Automotive eight-channel 2V to 5.5V inverters with tri-state outputs

价格约为 (USD) 1ku | 0.205

SN74ACT8541-Q1
同相缓冲器和驱动器

具有施密特触发输入的汽车级八通道 4.5V 至 5.5V 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.194

SN74ACT245-Q1
通用收发器

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入和三态输出的汽车级八路总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.342

SN74ACT8541
同相缓冲器和驱动器

具有施密特触发输入的八通道 4.5V 至 5.5V 缓冲器

价格约为 (USD) 1ku | 0.164

SN74AC245-Q1
通用收发器

具有三态输出的汽车级八通道总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.286

SN74ACT240-Q1
反向缓冲器和驱动器

具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车级八通道 4.5V 至 5.5V 反相器

价格约为 (USD) 1ku | 0.296

我们的缓冲器、驱动器和收发器产品系列的主要优势

checkmark

品类齐全的产品系列

我们品类齐全的产品系列中包含 1100 多款逆变器、缓冲器和收发器,可满足您的所有逻辑需求

checkmark

针对下一代控制器进行了优化

支持当今先进的微处理器技术 

checkmark

符合最新的行业标准

测试和制造满足汽车、航天、军事和工业领域的品质要求。 

checkmark

业界超小型封装

采用业界超小型封装,可充分利用布板空间并提高密度

缓冲器、驱动器和收发器的常见应用和特性

降低噪声影响

我们的高速互补金属氧化物半导体 (HCS) 系列具有施密特触发输入,可在 2V 至 6V 的宽输入电压范围内运行。施密特触发输入有助于在具有高噪声的 3.3V 和 5V 应用中产生干净的信号,并通过增强逻辑电平转换来提升慢速信号的性能。

应用手册
Reduce Noise and Save Power with the New HCS Logic Family (Rev. A)
设计人员不断努力提升系统的信号完整性、低功耗和稳健性等特性。TI 的下一代施密特触发集成高速 CMOS 系列就是为实现这些目标而设计的。
PDF
应用简报
了解施密特触发器 (Rev. A)
大多数 CMOS、BiCMOS 和 TTL 器件
在其输入的高低电平转换时需要快速边沿。
如果边沿过慢,可能会导致过大的
电流、振荡,还有可能损坏器件。
PDF | HTML
实现施密特触发输入的特色产品
SN74HCS240-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类八路缓冲器和线路驱动器
SN74HCS245 正在供货 具有三态输出的施密特触发输入八路总线收发器
SN74HCS541 正在供货 具有三态输出和施密特触发输入的八路缓冲器和线路驱动器

系统上电时生成复位信号

某些系统需要初始化脉冲。初始化脉冲通常由系统控制器生成,但很多系统需要在控制器启动之前进行初始化,或者这些系统也可能根本没有控制器。在这些情况下,使用一个简单的电路即可提供所需的脉冲,无需编程。

详细了解缓冲器的常见应用

系统控制器的输出驱动强度可能较弱,因此无法通过高电容线路进行传输。可以在控制器和接收器之间添加一个缓冲器来解决该问题。

实现缓冲器的特色产品
新产品 SN74AHC126-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 4 通道、2V 至 5.5V 缓冲器
新产品 SN74AHC1G125-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类单通道 2.0V 至 5.5V 同相缓冲器
SN74LVC1G34 正在供货 单个 1.65V 至 5.5V 缓冲器

通过具有成本效益的解决方案优化电路板尺寸


SOT-23-Thin (DYY) 封装是业界超小型分立式逻辑引线式封装,尺寸为 4.2mm x 3.26mm,比 TSSOP 同类封装小 57%。DYY 封装采用标准 0.5mm 间距,可以轻松集成到现有的制造设备中。BQA 封装是 TI 最小的 14 引脚逻辑 Quad Flat No-Lead (QFN) 封装,尺寸为 3.0mm x 2.5mm,比同类 Thin-Shrink Small-Outline Package (TSSOP) 小 76%,比上一代 QFN 封装小 40%。该封装还采用可湿性侧面配置,可在制造过程中进行光学检查,而不是传统的 X 射线检查。

从左到右:SOT-23-Thin、TSSOP、SOIC、SSOP

实现缓冲器、驱动器和收发器的特色产品
新产品 SN74AHC126-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 4 通道、2V 至 5.5V 缓冲器
SN74LV8T245 正在供货 具有三态输出的单电源八路转换收发器
SN74HCS05 正在供货 具有漏极开路输出的六路反相器

技术资源

视频系列
视频系列
常见的缓冲器、驱动器和收发器应用
我们的八个 The Logic Minute 培训视频系列介绍了与常见缓冲器和逆变器应用相关的各类主题。
应用手册
应用手册
Drive Transmission Lines With Logic
本产品概述包含了改进信号完整性所需考虑的设计注意事项。
document-pdfAcrobat PDF
应用简报
应用简报
Redrive Digital Signals
系统控制器的输出驱动强度可能较弱,因此不能用于通过电容信号相对较高的线路直接传输。可以添加逻辑缓冲器以减少负载并提高信号完整性。
document-pdfAcrobat PDF