按类别浏览
按参数规格进行选择
新产品
Automotive, four-channel two-input 4.5V to 5.5V AND gates with TTL-compatible CMOS inputs
价格约为 (USD) 1ku | 0.123
Automotive, three-channel three-input 1.1V-to-3.6V AND gates with 24mA drive strength
价格约为 (USD) 1ku | 0.07
为何应选择我们的与门?
宽工作电压范围
我们有 0.8V 至 18V 的产品供您选择,可满足您的所有应用需求。
多样化的封装产品
采用 5 至 20 引脚引线式和无引线封装。部分封装提供可湿性侧面。
施密特触发输入
我们全新的 HCS 系列具有施密特触发输入,可实现卓越的抗噪性。
与门产品系列的常见应用和特性
合并电源正常信号
由于电源正常信号通常具有相对较长的路由距离,因此总是无法克服寄生效应。本视频快速介绍了两个采用标准逻辑器件的简单解决方案。
实现与门的特色产品
详细了解与门的常见应用
在系统运行期间,有时需要启用或禁用数字信号。此视频探讨了禁用线路时如何处理输出的方法,并确定了可执行每项功能的逻辑器件。
实现与门的特色产品
降低噪声影响
我们的高速互补金属氧化物半导体 (HCS) 系列具有施密特触发,可在 2V 至 6V 的宽输入电压范围内运行。施密特触发输入有助于在具有高噪声的 3.3V 和 5V 应用中产生干净的信号,并通过增强逻辑电平转换来提升慢速信号的性能。
通过具有成本效益的解决方案优化电路板尺寸
SOT-23-Thin (DYY) 封装是业界超小型分立式逻辑引线式封装,尺寸为 4.2mm x 3.26mm,比 TSSOP 同类封装小 57%。DYY 封装采用标准 0.5mm 间距,可以轻松集成到现有的制造设备中。BQA 封装是 TI 最小的 14 引脚逻辑 Quad Flat No-Lead (QFN) 封装,尺寸为 3.0mm x 2.5mm,比同类 Thin-Shrink Small-Outline Package (TSSOP) 小 76%,比上一代 QFN 封装小 40%。该封装还采用可湿性侧面配置,可在制造过程中进行光学检查,而不是传统的 X 射线检查。
从左到右:SOT-23-Thin、TSSOP、SOIC、SSOP