使用我们包含 100 多款数字多路信号分离器和解码器的产品系列解决常见的 I/O 限制问题,例如增加微控制器上的输入数量或增加微控制器上的输出数量。其中包括 1 线至 2 线、2 线至 4 线和 3 线至 8 线多路信号分离器/解码器。
新产品
为何您应选择我们的数字多路信号分离器和解码器?
多样化的封装产品
采用四种不同引脚数的 20 种不同封装类型可提供适合各类应用的选项
选通使能和地址锁存选项
启用高输出或可寻址锁存选项可支持用户在不影响输出的前提下更改这些输入
施密特触发器输入
实现卓越的抗噪性和更可靠的性能
逻辑器件型号解析
了解有关不同 TI 逻辑系列及其规格的更多信息
逻辑器件型号使用公式化的命名系统来表示器件的功能和特性。本视频介绍了逻辑器件名称对应的元件。