电压转换器和电平转换器

借助电平转换器 IC 解决输入和输出电压差异问题

parametric-filter查看所有产品
我们出色的电压电平转换器或逻辑电平转换器产品系列可帮助解决电源域之间的不兼容问题。浏览我们的应用特定电压转换器、方向控制电压转换器、自动方向电压转换器和固定方向电压转换器。

按类别浏览

精选电压转换器

SN74AVCH4T245-Q1
方向控制型电压转换器

具有可配置电压电平转换和总线保持功能的汽车类四位双电源总线收发器

价格约为 (USD) 1ku | 0.554

SN74LV6T07-EP
固定方向电压转换器

Enhanced-product six-bit open-drain fixed-direction level translator

价格约为 (USD) 1ku | 2.25

SN74LV6T14-EP
固定方向电压转换器

Enhanced-product six-bit inverting fixed-direction level translator with Schmitt-trigger inputs

价格约为 (USD) 1ku | 2.7

TXV0108-Q1
方向控制型电压转换器

汽车类双电源方向控制型八通道电压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.472

SN54SC6T06-SEP
固定方向电压转换器

Radiation-tolerant, six-bit inverting open-drain fixed-direction level translator

TXV0108
方向控制型电压转换器

双电源方向控制型八通道电压转换器

价格约为 (USD) 1ku | 0.4

从我们全面的电压转换产品系列中进行选择,以满足您的设计需求

我们的自动方向转换器的优势

自动方向电压转换器采用双电源配置。这些电压转换器会自动检测信号的方向,无需方向控制引脚。需要在驱动强度、数据速率和多电压转换等方面进行权衡。广泛的功能提供了可满足每个设计需求的选项。

  • 可用于双向信号
  • 提供已针对通用接口进行了优化的器件
  • 可与开漏和推挽接口配合使用
  • 通过外部上拉电阻器实现设计灵活性
  • 开漏用例包括:I2C、MDIO、SMBUS、GPIO
  • 推挽用例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S、RGMII
  • 多源封装和引脚排列
实现自动方向电压转换器的特色产品
TXS0102 正在供货 适用于漏极开路和推挽应用的 2 位双向电压电平转换器
TXB0104 正在供货 具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 4 位双向电压电平转换器
TXS0108E 正在供货 适用于开漏和推挽应用的八位双向电压电平转换器

我们的方向控制型转换器的优势

方向控制型电压转换器可对单向信号执行向上或向下同相转换。它们具有一个或多个方向控制引脚,可让设计人员配置哪些引脚是输入和输出。这可以在一个器件上实现同步向上或向下转换,并提供更大的灵活性。许多器件都具有总线保持功能,此功能可在输入悬空或处于高阻抗状态时,保持输出的最后已知状态。

  • 推挽缓冲输出可实现高驱动强度
  • 一个或多个方向控制引脚
  • 提供已针对通用接口进行了优化的器件
  • 提供总线保持功能,该功能在器件型号中用“H”表示
  • 用例包括:SPI、UART、JTAG、GPIO、I2S、RGMII
  • 多源封装和引脚排列
实现方向控制型转换器的特色产品
SN74LXC8T245 正在供货 具有可配置电压电平转换和三态输出的 8 位双电源总线收发器
SN74LXC1T45 正在供货 具有可配置电压电平转换和三态输出的 single-bit 双电源总线收发器
SN74AXC4T774 正在供货 具有三态输出和独立方向控制输入的 4 位双电源总线收发器

我们的固定方向转换器的优势

固定方向转换器对器件输入端的输入信号执行单向、同相升压或降压转换,然后提供到器件输出端。单电源转换器具有一个电源电压,可为输出提供基准电平以进行跟踪,并包含转换缓冲器以及转换逻辑门。转换逻辑门具有内置逻辑功能,可执行升压或降压转换。

  • 单电源转换器可简化系统设计。
  • 双电源转换器为电压转换提供动态工作范围。
  • 电压转换逻辑门可在一个芯片上实现两项功能。
  • 用例包括:GPIO、SPI、UART、JTAG、I2S
实现固定方向电压转换器的特色产品
TXU0304 正在供货 四通道固定多向电平转换器
TXU0102 正在供货 通道方向相同的双通道固定方向电平转换器
SN74LV4T125-Q1 正在供货 具有三态输出电平转换器的汽车类单电源四路缓冲门

技术资源

选择指南
选择指南
Voltage Translation Buying Guide (Rev. A)
阅读各种电压转换技术简介,了解哪个系列或器件更适合您的设计需求,以便解决系统难题。 
document-pdfAcrobat PDF
产品概述
产品概述
电压转换应用快速参考
本参考资料将帮助您轻松快速地为您正在设计的接口(无论是 SPI、UART、I2C 还是其他接口)找到合适的电压转换器件。 
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
The Logic Minute 视频系列
观看 The Logic Minute 视频系列,该视频系列可让您在几分钟内即可轻松理解复杂的逻辑和电压转换。

了解特色应用