电源模块(集成电感器)

适用于直流/直流降压电压转换的简单小型选件

parametric-filter查看所有产品
具有集成电感器的电源模块旨在实现小解决方案尺寸。此外,这些模块还可以通过简化设计流程(电感器选择、简化的鉴定流程)和减少需要购买的元件数量来缩短您的产品上市时间。得益于本身构造以及支持靠近负载放置(通过近距离连接来更大限度地减少寄生电感),这些模块还可以轻松地助力客户满足所需的 EMI 标准。

按类别浏览

按类型选择

相关类别
企业系统

我们完整的模拟信号链、嵌入式处理、接口、电源管理和无线解决方案可实现更复杂且更可靠的计算系统,从而成为了推动创新的动力。

TPSM86837
电源模块(集成电感器)

采用 QFN 封装的 4.5V 至 28V 输入电压、8A ECO 模式、同步降压模块

价格约为 (USD) 1ku | 3.67

TPSM86637
电源模块(集成电感器)

采用 QFN 封装的 4.5V 至 28V 输入电压、6A ECO 模式、同步降压模块

价格约为 (USD) 1ku | 3.3

TPSM86638
电源模块(集成电感器)

采用 QFN 封装的 4.5V 至 28V 输入电压、6A FCCM 模式、同步降压模块

价格约为 (USD) 1ku | 3.3

TPSM8287A15
电源模块(集成电感器)

支持 I2C 频率同步和遥感的 6V 输入、15A 可并联直流/直流降压模块

价格约为 (USD) 1ku | 9.1

TPSM861257
电源模块(集成电感器)

采用 QFN 封装的 3V 至 17V 输入电压、1A FCCM 模式、同步降压模块

价格约为 (USD) 1ku | 0.57

TPSM861252
电源模块(集成电感器)

3V to 17V input voltage, 1A output, synchronous buck module in QFN package

价格约为 (USD) 1ku | 0.57

我们的电源模块(集成电感器)的优势

checkmark

缩小

凭借集成式 FET、控制器、电感器和无源器件,直流/直流模块可更大限度地减小电源解决方案尺寸,从而帮助满足严苛的 PCB 面积限制。

checkmark

简化 

与分立式转换器和控制器相比,集成电感器电源模块通过优化内部布局和减少外部元件的采购,简化了直流/直流和 EMI 设计流程。

checkmark

加速

通过将您的电源设计工作时间缩短约 45%,更快地将您的产品推向市场。

技术资源

视频系列
视频系列
探索电源模块的优势
在本培训系列中,我们讨论了我们的电源模块的高度集成,以及这在解决方案尺寸、EMI、设计时间和成本方面对电源设计产生的重要影响。
应用手册
应用手册
电源模块的焊接注意事项 (Rev. C)
TI 品类齐全的电源模块产品系列可提供多种不同的封装选项。本应用报告概述了几种模块封装类型,并就焊接主题和注意事项提供了一些指导。
document-pdfAcrobat PDF
更多文献资料
更多文献资料
MicroSiP™ 三折页
模块在缩短产品上市时间和减小 BOM 规模方面具有很大的优势。本文档针对 PCB 布局、装配流程和返工过程提供有关模块的进一步指导。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

设计工具
Create customized power supply and active filter circuits

WEBENCH® Circuit Designer creates customized power supply and active filter circuits based on your system requirements. The environment gives you end-to-end selection, design, and simulation capabilities that save you time during all phases of the analog design process.

Utilize our tools to help (...)

模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
设计工具
适用于常用开关模式电源的 Power Stage Designer™ 软件工具

Power Stage Designer 是一款基于 Java 的工具,可根据用户输入计算 21 种拓扑的电压和电流,有助于加快电源设计。另外,Power Stage Designer 包含波特图绘图工具和具有各种功能的实用工具箱,让电源设计更简单。这款工具可以非常快速地开始全新的电源设计,因为所有计算都是实时执行的。

  • “Topology”窗口 – 根据输入参数提供拓扑信息和元件波形
  • Loop Calculator – 有助于确定不同拓扑的补偿网络
  • Load Step Calculator – 估算指定负载瞬变所需的最小输出电容
  • Filter Designer – 可帮助开始设计差模滤波器
  • FET (...)