高侧开关控制器

通过集成保护和诊断功能可靠地驱动更高功率

parametric-filter查看所有产品
品类齐全的高侧开关控制器产品系列,可满足汽车配电架构的各种需求。我们的智能控制器可提供强大的保护和诊断功能,使客户能够简化其设计,从而满足系统要求。在我们的产品系列中查找适用于区域和车身域控制器、混合动力电动汽车/电动汽车电池管理系统、电源路径保护系统以及各种其他应用的解决方案。

按类别浏览

按输入电压进行选择

设计和开发资源

评估板
TPS1211-Q1 智能高侧驱动器评估模块

TPS1211Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS12110-Q1 控制器基准电路。TPS12110-Q1 是一款 3.5V 至 40V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、精准模拟电流监测器输出和远程过热保护功能

评估板
TPS48111-Q1 智能高侧驱动器评估模块

TPS48111-Q1 评估模块可对 TPS48111-Q1 驱动器进行参考电路评估。TPS48111-Q1 是一款 3.5V 至 80V 的智能高侧控制器,具有预充电驱动器、配有可调断路器计时器的两级可调过流保护、快速短路保护、准确的模拟电流监测器输出和远程过热保护功能。

评估板
适用于 TPS48110-Q1 智能高侧驱动器的评估模块

TPS48110Q1EVM 支持评估 TI 的 TPS48101-Q1 控制器参考电路。TPS48110-Q1 是一款 3.5-80V 智能高侧控制器,具有配备可调断路器计时器的两级可调过流保护、过压保护、快速短路保护、准确的模拟电流监视器输出和远程过热保护功能

TPS4810-Q1
高侧开关控制器

具有短路保护和诊断功能的汽车类 100V 低 IQ 双通道高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.475

TPS1200-Q1
高侧开关控制器

具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 IQ 高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.062

TPS4800-Q1
高侧开关控制器

具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1.15

TPS1210-Q1
高侧开关控制器

具有短路保护和诊断功能的汽车级 45V 低 IQ 双路高侧驱动器

价格约为 (USD) 1ku | 1

高精度可提高系统安全性

checkmark

高精度可提高系统安全性

通过用户可配置的阈值和时序以及监测和诊断功能准确检测故障并提供保护

checkmark

通过快速响应提高可靠性

通过快速响应欠压、过压、短路、浪涌电流和反极性等系统故障,助力提高系统可靠性

checkmark

可扩展性

使用外部场效应晶体管和智能侧开关控制器开发可扩展且稳健的高电流保护解决方案

了解特色应用

区域和车身域控制器
借助可靠的全功能区域模块和配电系统满足汽车电气需求
HEV/EV 电池管理系统 (BMS)
打造可靠的电池管理系统,推动电气化向前发展
HEV/EV 车载充电器和无线充电器
将具有更高电压能力的电动汽车充电设计推向市场

借助可靠的全功能区域模块和配电系统满足汽车电气需求

无论您的车辆架构是区域架构还是域架构,我们的高侧开关控制器都可提供重要的保护功能和诊断功能,可满足效率和电源管理需求。

优势:

  • 集成的诊断和故障指示可提高系统安全性。
  • 用电子保险丝取代熔断型保险丝有助于优化车辆线束。
  • 低功耗模式和温度检测有助于为系统设计提供额外的灵活性。

特色资源

产品
  • TPS1211-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车用 3.5V 至 40V 高侧驱动器
  • TPS4811-Q1 – 具有保护和诊断功能的 3.5V 至 80V 汽车高侧驱动器

打造可靠的电池管理系统,推动电气化向前发展

为了实现混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的广泛采用,电池管理系统必须具有可靠的保护和自我诊断功能。我们的高侧开关控制器支持集成保护和诊断功能,同时提高了灵活性。

优势:

  • 宽电压范围,支持 12V、24V 和 48V 电池。
  • 全面的保护功能,包括反极性、短路和过流保护。
  • 远程过热保护有助于提高可靠性。

特色资源

产品
  • TPS1211-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车用 3.5V 至 40V 高侧驱动器
  • TPS4811-Q1 – 具有保护和诊断功能的 3.5V 至 80V 汽车高侧驱动器

将具有更高电压能力的电动汽车充电设计推向市场

在混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 领域,目前的发展趋势是继续转向采用更高的电压,并需要更多的诊断功能。我们的高侧开关控制器提供宽电压范围和准确的电压和电流诊断。

优势:

  • 宽电压范围提供了设计灵活性。
  • 提供反极性、短路、过流、欠压和过压保护。
  • 远程过热监控有助于实现可靠的系统保护。

特色资源

产品
  • TPS4811-Q1 – 具有保护和诊断功能的 3.5V 至 80V 汽车高侧驱动器
  • TPS1211-Q1 – 具有保护和诊断功能的汽车用 3.5V 至 40V 高侧驱动器