多轴线性和角度位置传感器

高精度、多功能 3D 霍尔效应传感器

parametric-filter查看所有产品
线性 3D 霍尔效应传感器可提高各种线性位移和角度位置检测应用的精度。除了其他功能,这些高度集成的产品还提供具有机械灵活性和诊断功能的可配置解决方案,从而实现可靠的系统运行。

按类别浏览

按类型选择

特色多轴线性和角度位置传感器

TMAG3001
多轴线性和角度位置传感器

采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.29

TMAG6180-Q1
多轴线性和角度位置传感器

具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.89

TMAG6181-Q1
多轴线性和角度位置传感器

具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.89

TMAG5170D-Q1
多轴线性和角度位置传感器

具有 SPI 接口的汽车类高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器

价格约为 (USD) 1ku | 1.5

TMAG5173-Q1
多轴线性和角度位置传感器

具有 I²C 接口的汽车类高精度、线性 3D 霍尔效应传感器

价格约为 (USD) 1ku | 0.69

为什么选择我们的线性 3D 霍尔效应传感器?

checkmark

集成

通过板载补偿、诊断和角度计算,高度集成可简化系统设计,这样无需片外处理,同时提供了机械放置灵活性。

checkmark

精度

在高达 20ksps 的速度下无需校准即可实现超高精度,便于进行更快速、更精确的实时控制。

checkmark

低功耗

可对带宽选项进行配置,平均电流消耗低至 1μA,这样,系统功耗和性能得以优化。

技术资源

技术文章
技术文章
How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo
了解 TMAG5170 如何在自动化工业系统中实现增强的实时控制和诊断功能。
document-pdfAcrobat PDF
白皮书
白皮书
使用线性 3D 霍尔效应位置传感器提升系统性能
了解如何借助线性 3D 霍尔效应传感器,帮助确保在需要绝对位置测量的应用中实现系统级精度和可靠性。
document-pdfAcrobat PDF
视频系列
视频系列
TI 高精度实验室 - 磁传感器视频系列
观看我们有关磁传感器的 TI 高精度实验室视频,了解如何使用线性 3D 霍尔效应传感器进行设计。