ADS1120EVM

ADS1120 评估模块

ADS1120EVM

立即订购

概述

ADS1120 评估模块 (EVM) 是一款适用于 ADS1120 的评估系统,后者是一款 16 位多通道 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 EVM 使用 ADS1120 和最少的电路来演示原型设计和器件评估功能。可通过 ADS1120EVM 连接器上的各种连接访问 ADS1120 的引脚。该 EVM 还包含一个 MSP430,以与个人电脑配合使用。该 EVM 可通过 USB 端口实现与计算机的连接。ADS1120EVM 可使用 ADCPro™ 评估软件,通过一个插件进行控制。该软件可以在 Microsoft® Windows™ 操作系统中运行,可实现对 ADS1120 器件的完整评估。

特性
  • 包含 ADS1120 所需的所有支持电路
  • 适用于 ADC 的 5V 或 3.3V 电源选项
  • 电压基准选项:外部或板载
  • 评估软件易于使用,可适用于 Microsoft® Windows™ XP 和 Windows 7 操作系统
  • 包含范围、FFT 和直方图显示的内置分析工具
  • 可将采集数据转化为文本文件
  • 可对电路板设置进行全面控制
  • 借助 TI 最新提供的分析插件工具,可轻松进行扩展
Precision ADCs
ADS1120 具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 SPI 接口的 16 位、2kSPS、4 通道、低功耗、小型 Δ-Σ ADC ADS1120-Q1 适用于小信号传感器且具有 PGA 和基准电压的汽车类、16 位、2kSPS、4 通道、低功耗 Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS1120EVM — ADS1120 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

ADS1120EVM-SW — 适用于 ADS1120EVM 的软件,需要 ADCPRO

评估模块 (EVM) 用 GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

ADCPRO Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
最新版本
版本: 2.0.1
发布日期: 16 二月 2024
lock ADCPRO-installer.exe  — 268928 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS1120EVM ADS1120 评估模块 ADS1220EVM 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能演示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能演示套件 ADS1282EVM-PDK ADS1282 性能开发套件 (PDK) ADS7924EVM-PDK ADS7924 性能演示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能演示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 高性能演示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 高性能演示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能演示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能开发套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 性能开发套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能演示套件 ADS7924EVM ADS7924 评估模块

文档

发布信息

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS1x20EVM User's Guide 2013年 7月 12日
证书 ADS1120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有集成 PGA 和基准的 ADS1120 4 通道、2kSPS、低功耗、16 位 ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 5月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频