ADS122U04EVM

ADS122U04 评估模块

ADS122U04EVM

立即订购

概述

The ADS122U04 evaluation module (EVM) is a platform for evaluation of the ADS122U04 analog-to-digital converter (ADC). The ADS122U04 is a 24-bit, 2-kSPS, 4-channel, low-power delta-sigma ADC with a UART interface for sensor measurement and process control applications. The ADS122U04 also includes an integrated oscillator, reference, and PGA enabling precision measurement of a wide range of input signals. Use the ADS122U04EVM and Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software (DELTASIGMAEVAL-GUI) to reduce prototype development time and get products to market faster.

特性
  • Includes all required support circuitry for ADS122U04
  • Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software (DELTASIGMAEVAL-GUI) enables quick configuration and analysis
  • Configurable inputs, references, and supplies
  • Easily accessible signals via test points and headers

  • ADS122U04 EVM
  • USB micro-B plug to USB-A plug cable

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61252 电流精度为 ±20%、具备可调节输入电流限制的 3.5MHz、1.5A、效率为 92% 的升压转换器

 

Precision ADCs
ADS122U04 具有 PGA、VREF、2 个 IDAC 和 UART 接口的 24 位 2kSPS 4 通道低功耗小型 Δ-Σ ADC

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS717 具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TPS737 具有反向电流保护和使能功能的 1A 超低压降稳压器 TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS122U04EVM — ADS122U04 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
硬件编程工具

ADS122U04EVM-DVCPKG — ADS122U04EVM 器件封装

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS1x2U04 Evaluation Module User's Guide 2017年 5月 23日
* 用户指南 Delta-Sigma ADC EvaluaTIon Software User's Manual PDF | HTML 2016年 5月 17日
证书 ADS122U04EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 具有 UART 接口的 ADS122U04 24 位 4 通道 2kSPS Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 11月 27日

相关设计资源

软件开发

支持软件
DELTASIGMAEVAL-GUI Δ-Σ 评估软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频