ADS127L11EVM-PDK

ADS127L11 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

ADS127L11EVM-PDK

立即订购

概述

ADS127L11 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS127L11 24 位高速高带宽 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 的平台。

该 PDK 包括 ADS127L11 评估板、精密主机接口 (PHI) 控制器板和随附的计算机软件,借助此软件,用户便可通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,并可采集数据和进行数据分析。

特性
  • 包括对 ADS127L11 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 无需外部电源
  • 交货时附带 PHI 控制器板,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,从而实现电力输送和数字接口
  • 适用于 Windows® 8/10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具

  • ADS127L11 EVM
  • PHI 控制器板
  • USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆

Precision ADCs
ADS117L11 具有输入和基准缓冲器的 16 位、400kSPS、低功耗、宽带宽 Δ-Σ ADC ADS127L11 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 24 位 400kSPS Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS127L11EVM-PDK — ADS127L11 evaluation module for ADC with easy-to-drive inputs and wideband or low-latency filters

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS127L11EVM-PDK-GUI — ADS127L11EVM-PDK GUI installer

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

ADS127L11EVM-PDK-GUI ADS127L11EVM-PDK GUI installer

close
最新版本
版本: 1.3.0
发布日期: 16 二月 2024
lock Setup_ADS127L11_EVM.exe  — 361335 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS127L11EVM-PDK ADS127L11 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS127L11EVM-PDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 ADS127L11EVM-PDK 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 10月 3日
证书 ADS127L11EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 4月 14日

相关设计资源

硬件开发

评估板
PSIEVM 用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频