ADS131B26Q1EVM-PDK

ADS131B26 适用于六个 ADC 通道、高压 SPI 电池包监视器的性能演示套件

ADS131B26Q1EVM-PDK

立即订购

概述

ADS131B26-Q1 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是结合了 ADS131B26Q1EVM 和精密主机接口 (PHI) 控制器板的完整评估和演示平台。PHI 控制器板允许 ADS131B26Q1EVM 通过 USB 端口连接到计算机,从而连接专为评估 ADS131B26-Q1 而设计的软件。

特性
  • 用于高侧 ADC 电源的板载 3.3V 低侧数字电源和直流/直流转换器
  • 板载应用电路,包括温度传感器、电压和电流测量
  • 用于串行外设接口 (SPI) 和通用输入/输出 (GPIO) 信号的数字隔离器
  • 板载 8.192MHz 晶体振荡器,可选择将变压器驱动器与 ADC 转换时钟同步
  • 内置分析工具,包括示波器、FFT 和直方图显示
  • USB 供电;可选配外部电源

  • ADS131B26Q1EVM
  • PHI 控制器板
  • USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆

Precision ADCs
ADS131B23 用于电流和电压检测的 3 ADC 通道、SPI、高压电池包监测器 ADS131B23-Q1 用于电流和电压检测、具有三个 ADC 通道的汽车类高压电池包监测器 ADS131B24-Q1 用于电流和电压检测、具有四个 ADC 通道的汽车类高压电池包监测器 ADS131B26-Q1 用于电流和电压检测的汽车类、六 ADC 通道、高压电池包监测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS131B26Q1EVM-PDK — ADS131B26 适用于六个 ADC 通道、高压 SPI 电池包监视器的性能演示套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS131B26Q1EVM-PDK-GUI — ADS131B26Q1EVM-PDK GUI installer

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

ADS131B26Q1EVM-PDK-GUI ADS131B26Q1EVM-PDK GUI installer

close
最新版本
版本: 1.2.1
发布日期: 27 七月 2023
lock Setup_ADS131B26-Q1_EVM.exe  — 368908 K

GUI installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS131B26Q1EVM-PDK ADS131B26 适用于六个 ADC 通道、高压 SPI 电池包监视器的性能演示套件

发布信息

Evaluation GUI for the ADS131B26Q1EVM-PDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 ADS131B26Q1EVM-PDK 评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 18日
证书 ADS131B26Q1EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频