ADS8900BEVM-PDK

ADS8900B 性能演示套件 (PDK),适用于全差动输入 20 位 SAR ADC

ADS8900BEVM-PDK

立即订购

概述

ADS8900B 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估 ADS8900B 逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 性能的平台,后者是一款全差分输入、20 位、1MSPS 器件。ADS8900BEVM-PDK 包括 ADS8900B EVM 板和支持随附计算机软件的精密主机接口 (PHI) 控制器板。

特性
  • 包括对 ADS8900B ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • USB 供电;无需外部电源
  • PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS8900B ADC 的通信接口,以实现电力输送以及数字输入和输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统且易于使用的评估软件
  • 软件套件包含适用于
      的图形工具
    • 数据采集
    • 直方图分析
    • 光谱分析
    • 线性分析
    • 基准稳定分析
  • 可以对软件套件进行配置,以将数据导出到文本文件供后期处理

  • ADS8900B 评估模块
  • PHI EVM 控制器
  • USB 电缆 (1)
  • ADS8900B 快速入门指南 (SLYU041)

Precision ADCs
ADS8900B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 1MSPS 单通道 SAR ADC ADS8902B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 500kSPS 单通道 SAR ADC ADS8904B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 20 位 250kSPS 单通道 SAR ADC ADS8910B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位 1MSPS SAR ADC ADS8912B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位、500kSPS、1 通道 SAR ADC ADS8914B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位、250kSPS、1 通道 SAR ADC ADS8920B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 1MSPS 单通道 SAR ADC ADS8922B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 500kSPS 单通道 SAR ADC ADS8924B 具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 的 16 位 250kSPS 单通道 SAR ADC

 

串联电压基准
REF5050 5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

 

全差分放大器
THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA376 精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS8900BEVM-PDK-GUI — ADS8900BEVM-PDK GUI installer

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
下载选项

ADS8900BEVM-PDK-GUI ADS8900BEVM-PDK GUI installer

close
最新版本
版本: 1.8.0
发布日期: 16 二月 2024
lock Setup_ADS8900B_EVM.exe  — 339666 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS8900BEVM-PDK ADS8900B 性能演示套件 (PDK),适用于全差动输入 20 位 SAR ADC

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS8900BEVM-PDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 更多文献资料 ADS8900BEVM-PDK Quick Start Guide 2016年 11月 2日
EVM 用户指南 ADS8900EVM-PDK 评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 10月 31日
证书 ADS8900BEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

相关设计资源

硬件开发

评估板
PSIEVM 用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频