PMP20080

12V 直流输入电压、混合存储立方体 (HMC)第 2 代电源参考设计

PMP20080

设计文件

概述

PMP20080 是用于操作 5 条输出轨的强大设计,可应用到混合内存立方体。此参考设计将 5 个同步降压与多个不同的控制器结合使用,可实现一组经过良好调节的输出。此外,PMP20080 还支持随 PMBus 提供的可配置性。PMP20080 参考设计是完全使用标准组件设计的。

特性
  • 输入为 12VC,电流为 15.5A 时输出为 0.9V,电流为 12.5A 时输出为 1.2V
  • PMBus 可配置性
  • 利用所有标准组件(包括磁体)
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP20080.1 PMP20080.2 PMP20080.3 PMP20080.4 PMP20080.5
Vin (Min) (V) 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Vin (Max) (V) 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Vout (Nom) (V) 1.2 .9 1.2 2.5 1.5
Iout (Max) (A) 2.6 15.5 12.5 .315 .04
Output Power (W) 3.12 13.95 15 .7875 .06
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCR8.PDF (3090 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRP40.PDF (664 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRP41.PDF (76 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP42.PDF (391 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP44.ZIP (18432 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD03.ZIP (2061 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP43.PDF (1776 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544B20具有 PMBus 编程功能和监控的 4.5V 至 18V、20A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62120应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96%

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS62170采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2采用 2mm x 2mm SON 封装、具有栅极 ESD 保护的双路、27mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87588N采用 5mm x 2.5mm LGA 封装的 25A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS40400具有 PMBus™ 且包含遥测功能的 3V 至 20V、30A 同步降压控制器

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20080 Test Results 2016年 12月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频