PMP5922

适用于 Intel Atom E6xx Tunnel Creek 的同步降压 (1.25V@10mA)

PMP5922

设计文件

概述

TI 的最高功率密度低输入电压完整 Intel Atom E6xx (Tunnel Creek) 电源系统设计;此设计面积为 967mm2,拥有所有必要的稳压器,可为 Intel Atom E6xx CPU 平台供电,并适合工业自动化和过程控制应用中使用的 70x70 或更小的 COM Express 模块。

特性
  • 对 CPU 和 GPU、DDR 电源、芯片组、RAM、PLL 和 CPU 终端电源轨采用稳压器
  • 采用 CSD86330 电源块实现高效率和高功率密度电源解决方案
  • 提供多种设置来评估所有 Intel IMVP6+ CPU 核心电压稳压器功能    
  • 通过板载的负载瞬变发生器进行轻松评估    
  • 总电源面积为 967mm2
  • CPU 和 GPU 内核电源仅需一个 220uF 大容量电容器和五个 10uF MLCC
输出电压选项 PMP5922.1 PMP5922.2 PMP5922.3 PMP5922.4 PMP5922.5 PMP5922.6 PMP5922.7 PMP5922.8 PMP5922.9
Vin (Min) (V) 4.75 4.75 3 4.75 3 3 1.7 3 3
Vin (Max) (V) 5.25 5.25 3.6 5.25 3.6 3.6 1.9 3.6 3.6
Vout (Nom) (V) 1.1 1.1 1.2 1.8 1.05 2.5 1.5 1.05 1.25
Iout (Max) (A) 3.5 1.6 3 5 3.4 .05 .35 .1 .01
Output Power (W) 3.85 1.76 3.6 9 3.57 .125 .525 .105 .0125
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLUR255.PDF (574 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLUR253.PDF (306 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLUR254.PDF (68 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLUR256.ZIP (416 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLUR257.PDF (1291 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS53311具有 Eco-Mode 和流畅 PWM 的 2.9V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS53219具有 EcoMode 的 4.5V 至 28V 输入同步降压控制器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

TPS59610适用于嵌入式计算的 IMVP6+ CPU 和 GPU 的单相 D-CAP+™ 同步降压控制器

数据表: PDF
低侧驱动器

UCC37324具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51916DDR2/3/3L/4 存储器电源解决方案同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS720具有使能功能的 350mA、低输入电压 (1.1V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP5922 Test Results 2013年 9月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频