PMP6776

Xilinx Kintex 7 Low Cost reference design

PMP6776

设计文件

概述

PMP6776 是低成本非隔离型同步降压电源。此设计使用 TPS56121 和 TPS54620 同步降压转换器以及 TPS54425 和 TPS54225 降压开关产生 7 个输出。其功能包括:输入电压范围为 10.8V 至 13.2V,输出为 6A 下 1V、4A 下 1.5V、6A 下 1.8V、2A 下 2V、8A 下 2.5V、8A 下 3.3V、4A 下 1.2V。

特性
  • 设计输入电压范围为 10.8 至 13.2V。器件可支持 4.5 至 14.5V 输入
  • 在大约 3.5x3.5 英寸外形规格中的单面 PCB 上提供所有 7 个直流/直流转换器
  • 设计满足所有加电顺序要求
  • 使用所有陶瓷输入和输出电容器来节省空间和成本
  • 参考设计经过搭建和测试
输出电压选项 PMP6776.8
Vin (Min) (V) 10.8
Vin (Max) (V) 13.2
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 6
Output Power (W) 6
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU046.PDF (5530 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

SLVU573.PDF (5529 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDR007.PDF (202 K)

设计布局和元件的详细原理图

SLVRAK1.PDF (296 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR008.PDF (72 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRAK2.PDF (80 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC045.ZIP (252 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS54225采用 HTSSOP 封装的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS544254.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS546204.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS561214.5V 至 14V、15A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP6776 Test Results 2013年 8月 19日
测试报告 PMP6776 Test Results x 2011年 9月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频