PMP7246

采用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 输入、350W 慢漏极调制功率转换器参考设计

PMP7246

设计文件

概述

这是一种 350W 高速全桥相移 ZVT 同步整流直流/直流参考设计。此设计适用于电信应用,用于提供射频功率放大器级。此设计采用 UCC28950 电压模式正向和平均电流限制反向转换器(二象限转换器)。此设计可在 200us 内调制 20V 至 32V 输出电压(最高 200uF 的电容负载),因此称为:慢漏调制。该转换器还具有满载步进功能。这是一种适用于高度精密型电信应用的极小设计。这套系统还可用于所有其他二象限应用。输 入电压范围:36VDC-60VDC;输出电压:20VDC…32VDC(可调);输出电流:12A(18A 峰值)。

特性
  • 满载 (24V/0.5A) 时效率大于 90%
  • 空载时的待机功耗小于 80mW
  • UCC28700DBV 的恒定电流调节特性可确保输出短路保护
  • 快速启动
输出电压选项 PMP7246.1 PMP7246.2
Vin (Min) (V) 36 36
Vin (Max) (V) 60 60
Vout (Nom) (V) 32 12
Iout (Max) (A) 12 5
Output Power (W) 384 60
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Full Bridge- Phase Shifted Half Bridge- Hard Switched
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU656.PDF (1008 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBX3.PDF (309 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBX4.PDF (29 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC775.ZIP (216 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5039具有高级电流限制功能的半桥 PWM 控制器

数据表: PDF
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC27200A具有 8V UVLO、负电压处理能力和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28950具有同步整流功能的绿色环保相移全桥控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC37324具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA194-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM317L100mA、35V 可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV271单路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV272双路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7246 Test Results 2014年 11月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频