PP-SALB2-EVM

PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

PP-SALB2-EVM

立即订购

概述

该板支持:TAS2555YZEVMTAS2557EVMTAS2559EVM。

智能放大器扬声器特性评估板与支持的 TI 智能放大器和 PurePath 控制台软件一起使用时,可让用户测量扬声器与 TI 智能放大器产品结合使用时的偏移、温度及其他参数。整个解决方案通过一套易于使用和循序渐进的流程来指导您完成整个扬声器特性评估过程。一旦特性评估完成,扬声器参数随后将自动载入到 PurePath 控制台中,以便开始进行精细调优以实现最佳音质及扬声器保护。

特性
  • 轻松快速进行扬声器的评估
  • 快速连接到 TI 智能放大器 EVM
  • 包含用于测量 SPL 的麦克风
  • 通过激光输入进行扬声器偏移测量
扬声器放大器
TAS2555 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2557 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 8.5V H 类升压的 5.7W 数字输入智能音频放大器 TAS2559 具有集成扬声器保护和立体声处理功能的 5.7W 数字输入智能放大器 TAS2560 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 8.5V H 类升压的 5.6W 数字输入智能放大器 TAS2562 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2563 具有集成扬声器保护、高级 EQ 和 11V H 类升压的 6.1W 数字输入智能放大器 TAS2564 具有 I/V 感应扬声器保护和集成 13V H 类升压的 7W 数字输入智能放大器

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63700 采用 3x3 QFN 封装的可调节 -15V 输出反向 DC/DC 转换器

 

Precision ADCs
ADS1271 适用于宽带宽应用的 24 位、105kSPS 单通道 Δ-Σ ADC

 

串联电压基准
REF3125 采用 2.5 引脚 SOT-23 封装的 3V、20ppm/°C(最大值)、100µA 串联电压基准

 

时钟缓冲器
CDCLVC1104 低抖动 1:4 LVCMOS 扇出时钟缓冲器 CDCLVC1106 低抖动 1:6 LVCMOS 扇出时钟缓冲器

 

模拟开关和多路复用器
SN74CBTLV3257 具有局部断电模式的 3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道模拟开关

 

精密运算放大器 (Vos<1mV)
OPA2350 双通道单电源、轨至轨、高速、低噪声运算放大器

 

采样率转换器
SRC4392 高端组合采样速率转换器

 

隔离式 ADC
AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器

 

隔离式电源模块(集成变压器)
DCV010512 微型 1W 1500Vrms 隔离式未稳压直流/直流转换器

 

音频 ADC
PCM1865 具有通用前端的 110dB、4 通道软件控制型音频 ADC

 

音频 DAC
PCM5102 112dB 立体声 DAC,具有 2VRMS 输出和集成音频 PLL

 

音频编解码器
TLV320AIC3262 具有 miniDSP 立体声 D 类扬声器、DirectPath 耳机的低功耗立体声编解码器

 

音频运算放大器
OPA1652 双通道 SoundPlus™ 低噪声和失真、通用 FET 输入音频运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 PP-SALB2-EVM
  2. 订购以下其中一个子卡:TAS2555YZEVMTAS2557EVMTAS2559EVMTAS2560EVMTAS2562YFPEVM-DCTAS2563YBGEVM-DCTAS2564YBGEVM-DC
  3. 申请 PurePath Console 3 (PPC3) 控制 GUI 时,务必说明您使用哪种 EVM 或子卡
  4. 查看介绍扬声器特性的培训视频和智能放大器调优指南

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with TLV320AIC3262

了解详情

仅订购此硬件

评估板

PP-SALB2-EVM

PP-SALB2-EVM 智能放大器扬声器特性板评估模块(学习板 2)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 SmartAmp Learning Board 2 User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 13日
证书 PP-SALB2-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频