SK-AM62B-P1

带 PMIC 的 AM62x 入门套件 EVM

SK-AM62B-P1

立即订购

概述

SK-AM62B-P1 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 是基于 AM62x 片上系统 (SoC) 构建的独立测试和开发平台。AM62x 处理器由一个四核 64 位 Arm®-Cortex®-A53 微处理器和单核 Arm Cortex-M4F MCU 组成。

SK-AM62B-P1 是 SK-AM62 的最新版本,其中包括板载 TPS64219/20 PMIC,旨在实现高能效的便携式和固定式应用。此外,SK-AM62B-P1 还具有信息安全机制,支持安全启动、调试安全和防火墙。

SK-AM62B-P1 支持用户使用可选 3D GPU,并通过高清多媒体接口 (HDMI) [每英寸点数 (DPI)] 和低电压差分信号 (LVDS),以及使用串行、以太网、USB 和其他接口的工业通信解决方案来体验双显示功能。

SK-AM62B-P1 可用于具有分辨率高达 2K 60fps 的 HDMI 显示和/或外部 LVDS 面板的显示应用,例如人机界面 (HMI) 和控制面板。它具有强大的 Arm 性能(高达 1.4GHz 四核 A53)以及丰富的工业接口,可为可编程逻辑控制器 (PLC)、自动化控制、电动汽车充电、医疗或楼宇自动化系统等各种应用提供良好的控制和通信功能。

此外,SK-AM62B-P1 可以与其他处理器或系统通信,并充当通信网关;还可直接用作连接工业通信网络的标准远程 I/O 系统或简单传感器。嵌入式仿真逻辑允许使用标准开发工具(例如 Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE) (CCSTUDIO))进行仿真和调试。可从 AM62x 开发门户下载适用于多种应用的参考软件

特性
  • 处理:AM6254 具有四个 Arm® Cortex®-A53、3D 图形处理单元 (GPU)、1 个 Cortex-M4F、2 个 PRU-SS
  • 显示:支持双显示,高达 2K 显示分辨率。一个双通道 LVDS。一个支持 DPI/RGB444 的 HDMI 连接器,带有音频编解码器 TLV320AIC3106。
  • 为 Wi-Fi® 和 Bluetooth® 模块提供 M.2 Key E 接口支持;两个 1000/100Mbps RJ-45 以太网,支持 TSN
  • 连接:1 个 Type-A USB 2.0、1 个 Type-C 双角色器件 (DRD) USB 2.0 支持 USB 引导、板载 XDS110 联合测试行动组 (JTAG) 仿真器、4 个通过 USB 2.0-B 实现的通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 存储:2GB DDR4、SK 上的可引导接口、可拆卸 microSD、USB、四路串行外设接口 (QSPI)、以太网、UART
  • 软件:TI Processor SDK Linux®、RT-Linux、TI Processor SDK Android™ AM62x,开箱即用演示
基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC

 

多通道 IC (PMIC)
TPS65219 适用于 Arm® Cortex®-A53 处理器和 FPGA 的集成电源管理 (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SK-AM62B-P1

AM62x Starter Kit EVM with PMIC

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
软件编程工具

Pinmux Sysconfig File — SPRCAK9.ZIP (31KB)

软件编程工具

SK-AM62A-LP SYSCONFIG File — SPRCAK4.ZIP (15KB)

软件开发套件 (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM62X — MCU+ SDK for AM62x – RTOS, No-RTOS

支持的产品和硬件
下载选项

MCU-PLUS-SDK-AM62X MCU+ SDK for AM62x – RTOS, No-RTOS

close
最新版本
版本: 09.02.00.38
发布日期: 29 三月 2024

MCU PLUS SDK Windows Installer

校验和

MCU PLUS SDK Linux Installer

校验和
产品
基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM625SIP 与 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 封装在一起的通用系统
硬件开发
评估板
SK-AM62 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件 SK-AM62B AM62B Starter Kit EVM for Sitara™ AM62x processor SK-AM62B-P1 带 PMIC 的 AM62x 入门套件 EVM SK-AM62-SIP 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 系统级封装入门套件
开发套件
SK-AM62-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件

文档

Documentation - START HERE

Documentation of performance numbers

Download CCS 12.6.0 Version for Windows or Linux

Download Sysconfig 1.19.0 for Windows or Linux

Download ARM-CGT-CLANG 3.2.2.LTS for Windows or Linux

Build Sheet of supported features for AM62X

发布信息

Thank you for your interest in the AM62x MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

最新信息

  • OSPI PHY tuning algorithm update for robustness. (DDR mode)
  • GPMC timing parameters update to improve the performance
  • Memcpy benchmark examples on DM R5F
  • TIFS, RM and PM safety checker library and examples on DM R5F
  • EPWM support on M4F
  • DDR load measurement support
  • DDR priming for inline ECC through BIST
  • PLL configuration sequence update
IDE、配置、编译器或调试器

DDR-CONFIG-AM62 — DDR Configuration Tool

支持的产品和硬件

DDR-CONFIG-AM62 DDR Configuration Tool

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 01 四月 2024
产品
基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM625SIP 与 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 封装在一起的通用系统
硬件开发
评估板
SK-AM62B-P1 带 PMIC 的 AM62x 入门套件 EVM

发布信息

Available on the TI Developer Zone (dev.ti.com)

IDE、配置、编译器或调试器

EDGE-AI-STUDIO — Edge AI Studio

支持的产品和硬件

EDGE-AI-STUDIO Edge AI Studio

close
最新版本
版本: 0.9
发布日期: 01 三月 2023
产品
基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM68A 适用于 1 至 8 个摄像头、机器视觉、智能交通、零售自动化的 8 TOPS 视觉 SoC AM69A 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC TDA4VM 具有深度学习、视觉功能和多媒体加速器的双核 Arm® Cortex®-A72 SoC 和 C7x DSP TDA4VM-Q1 适用于 L2、L3 和近场分析系统且采用深度学习的汽车片上系统
硬件开发
评估板
J721EXCPXEVM 用于 Jacinto™ 7 处理器的通用处理器板 J721EXSOMXEVM TDA4VM 和 DRA829V 插槽式模块上系统 (SoM) SK-TDA4VM TDA4VM Edge AI 视觉系统处理器入门套件 SK-AM62A-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件 SK-AM68 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM68 和 AM68A 入门套件 SK-AM69 适用于视觉 AI 和通用处理器的 AM69 和 AM69A 入门套件 SK-AM62B-P1 带 PMIC 的 AM62x 入门套件 EVM
开发套件
SK-AM62-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件

发布信息

Edge AI studio is a collection of tools aimed to accelerate the development of edge AI application on TI embedded devices. 

Model analyzer, formerly known as TI edge AI cloud, is a free online service that allows you to evaluate accelerated deep learning inference on remotely accessed development boards.  With Model analyzer it only takes minutes to login, deploy a model and obtain a variety of performance benchmarks.

Model composer (coming soon) is a tool for training, compiling and deploying models on a local development board.

线上培训

AM62-ACADEMY — AM62x Academy

支持的产品和硬件

AM62-ACADEMY AM62x Academy

close
最新版本
版本: 1.00.00.00
发布日期: 10 十一月 2023
产品
基于 Arm 的处理器
AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM625SIP 与 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 封装在一起的通用系统
硬件开发
评估板
SK-AM62-SIP 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 系统级封装入门套件 SK-AM62B-P1 带 PMIC 的 AM62x 入门套件 EVM SK-AM62B AM62B Starter Kit EVM for Sitara™ AM62x processor SK-AM62 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件
开发套件
SK-AM62-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件

发布信息

AM62-ACADEMY first release.

IDE、配置、编译器或调试器

CLOCKTREE-AM62X — Clock tree configuration for AM62x

支持的产品和硬件

CLOCKTREE-AM62X Clock tree configuration for AM62x

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 01 一月 2023
产品
基于 Arm 的处理器
AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
硬件开发
评估板
SK-AM62 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件 SK-AM62B-P1 带 PMIC 的 AM62x 入门套件 EVM BEAGL-PLAY-SBC 由 BeagleBoard.org 基金会提供的基于 AM62x 的 BeaglePlay® 单板计算机 SK-AM62B AM62B Starter Kit EVM for Sitara™ AM62x processor
开发套件
SK-AM62-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件

发布信息

Clock tree configuration tool for AM62X

驱动程序或库

CC33XX-LINUX-AM62 — CC33xx device driver source for AM62x Sitara Processor

支持的产品和硬件
下载选项

CC33XX-LINUX-AM62 CC33xx device driver source for AM62x Sitara Processor

close
最新版本
版本: 1.0.0.1
发布日期: 02 二月 2024

AM62x-CC33xx Linux x64 Installer

校验和
产品
Wi-Fi 产品
CC3300 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC CC3301 SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 配套 IC CC3350 SimpleLink™ 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 配套 IC
硬件开发
接口适配器
BP-CC33-BBB-ADAPT 适用于 BeagleBone Black 开发平台的 BP-CC33xx 接口适配器
评估板
BP-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块 M2-CC3301 SimpleLink™ CC3301 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® M.2 卡插件模块 SK-AM62B-P1 带 PMIC 的 AM62x 入门套件 EVM

发布信息

Click on the links in the table above to download. The CC33xx device driver for AM62 Sitara™ processor delivers components that enable engineers to develop connected applications on Texas Instruments Wi-Fi Companion-IC devices. The product is comprised of multiple software components and examples of how to use these components together. In addition, examples are provided to demonstrate the use of each functional area and each supported device and as a starting point for your own projects.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 SK-AM62B-P1 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 10月 20日
应用手册 在 AM62x 器件上实现最小平台开发 PDF | HTML 2023年 8月 11日
用户指南 SK-AM62 入门套件用户指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 18日

相关设计资源

硬件开发

评估板
SK-LCD1 适用于 AM62x、具有电容式触控的 OLDI LCD 入门套件 EVM

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频