TIDA-00550

适用于 PLC 的双路通道间隔离式通用模拟输入模块参考设计

TIDA-00550

设计文件

概述

适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 TIDA-00550 双通道到通道隔离式通用模拟输入模块参考设计将精度和灵活性集于一身。与传感器变送器结合使用时,该参考设计可测量标准输入电压和电流以及热电偶、RTD 和 4-20mA 的回路。它只有四个输入端子,适用于同时需要最小空间、高多功能性和高性能的应用。

特性
  • 电压测量范围可达 ±12V
  • 电流测量范围可达 ±55mA
  • 热电偶以及 2 线、3 线和 4 线 RTD 支持
  • 4-20mA 环路电源
  • 精度:<0.002% (25°C);<0.05%(-35°C 至 85°C)
  • IEC61000-4-5 II 类(42Ω 时为 ±1kV)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU178.PDF (2686 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKM5.PDF (1461 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKM6.PDF (167 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKM7.PDF (653 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKN0.ZIP (2146 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBV7.ZIP (663 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKM8.PDF (5531 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKM9.PDF (3186 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS1262适用于工厂自动化且具有 PGA 和电压基准的 32 位 38kSPS 10 通道 Δ-Σ ADC

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM50177.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61093具有集成功率二极管和输入/输出隔离的低输入、20V/1.1A 升压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
XOR(异或)门

SN74LVC2G862 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V XOR(异或)门

数据表: PDF
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G332单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF
数字温度传感器

LMT01精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7141CC四通道 3/1 50Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2903双通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74AHC594具有输出寄存器的 8 位移位寄存器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4101具有使能功能的 50mA、50V、低 IQ、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A49具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于PLC 的双通道到通道隔离式通用模拟输入模块参考设计 英语版 2017年 5月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频