TIDA-010008

用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

TIDA-010008

设计文件

概述

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。

特性
  • 针对 ADS8688(具有 ±20V 输入范围)、ADS8588S(具有 ±15V 输入范围)和 DAC8771(具有 ±15V 输出范围)的过压和瞬态 (±1.5KV) 保护交流或直流模拟输入或输出
  • 针对连接到具有 ±4V 输入范围的 ADS131E08 或 ADS131A04 的交流输入提供输入过压和电流传感器开路保护
  • 使用电压检测器、自供电隔离式数字输入接收器和数字输出驱动器(额定输出电压为 24V 且具有高侧或低侧驱动功能)针对额定值为 24V 或 48V 的二进制输入或输出的过压和瞬态保护数字 IO
  • 通过单个 5V 输入和用于 SAR 或 Δ-Σ ADC 的精确、稳定基准生成模拟电源(包括用于交流模拟输入测量的双电源)
  • 通过可编程或固定输出电流限制和差分 USB 数据线路,保护板载电源免受瞬态和过载影响,包括针对 18V USB 电源配置的 ±12V LCD 偏置电源
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU532B.PDF (3964 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWT6B.ZIP (1855 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWT7B.ZIP (726 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWT8B.ZIP (1355 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWU0B.ZIP (12766 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCET3B.ZIP (1597 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWT9B.ZIP (4999 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS60141具有电池电源状态良好指示的稳压 5V 三路电压充电泵

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E007适用于交流信号数据接口的双通道 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有 15V 耐受 Vbus 的四通道 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65131具有双通道正负输出(750mA 典型值)的双电源转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17571Q2采用 2mm x 2mm SON 封装的单通道、29mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.9mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS05005V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS07017V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS140014V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF
TVS 二极管

TVS140114V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS180018V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF
TVS 二极管

TVS180118V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS220022V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS220122V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS270027V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS270127V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330133V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2051B高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2553高电平有效且具有反向阻断功能的 0.075-1.7A 可调节ILIMIT、2.5-6.5V、85mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
串联电压基准

REF3020采用 3 引脚 SOT-23 封装的 2.048V、50ppm/°C、50µA 输入串联(带隙)电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF34404.1V 低温漂、低功耗小型串联电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50252.5V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

数据表: PDF | HTML
串联电压基准

REF50404.096V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G07具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G17具有施密特触发输入的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7821具有集成电源的双通道、1/1、增强型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

LM75B具有 I2C/SMBus 接口的 ±2°C、3.0V 至 5.5V 业界通用温度传感器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP75B采用 LM75 外形尺寸和引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的 1.4V 温度传感器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

LMT84采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.5V、10uA 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8803具有 PWM 控制的 60V、2.3A、四通道低侧电机驱动器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV32015.5V 高速单路推挽比较器

数据表: PDF
湿度传感器

HDC10802% RH 低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS25921L具有闭锁故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2596采用引线式封装、具有可选过压保护钳位的 2.7V 至 19V、85mΩ、0.13A 至 2A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2660具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电源多路复用器

TPS2121支持无缝切换的 2.7V 至 22V、56mΩ、4.5A 电源多路复用器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ14201采用 Leaded Surface Mount TO 封装的 SIMPLE SWITCHER® 6V 至 42V、1A 电源模块

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

LMZ21700采用 3.5mm × 3.5mm 封装的 3V 至 17V、0.65A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ21701采用 3.5mm × 3.5mm 封装的 3V 至 17V、1A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

LM8365具有低静态电流和可编程输出延迟的低电平有效复位 IC

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3700用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3710宽输入电压电压检测器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TPS3803低功耗电压检测器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA21880.03μV/°C、6μV Vos、低噪声、轨到轨输出、36V 零温漂运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV1117LV1A 低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A39150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22810具备可调节上升和可调节输出放电的 18V、3A、79mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22944使能端高电平有效、具有电流限制的 5.5V、0.1A、500mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22946具有可选电流限制 5.5V、0.15A、400mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22965具有可调节上升时间和可选输出放电功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G04单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF
通用收发器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G14具有施密特触发输入的单路 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA2171双通道、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF
通用运算放大器

TLV2171适用于成本敏感型应用的双路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9062双路、5.5V、10MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
隔离式数字输入

ISO1212用于数字输入模块的双通道隔离式 24V 至 60V 数字输入接收器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5032低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5033高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS27S100具有可调节电流限制的 40V、80mΩ、4A、单通道工业高侧开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 用于瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019年 7月 22日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00638 隔离式太阳能栅极驱动参考设计 TIDA-00661 用于空气断路器的高分辨率、快速启动模拟前端参考设计 TIDA-00835 采用 24 位 Δ-Σ ADC 的高精度 ±0.5% 电流和隔离式电压测量参考设计 TIDA-01214 采用 16 位 ADC 和数字隔离器的隔离式高精度模拟输入模块参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频