TIDA-010057

超声波智能探头电源参考设计

TIDA-010057

设计文件

概述

医疗成像领域的巨大技术进步和高集成度,特别是手持式超声波智能探头的出现,促使工程师开发出高效率、抗噪声的小尺寸电源解决方案。此参考设计阐述了端到端电源和数据解决方案,适用于我们采用 TX7332 发送芯片和 AFE5832LP 接收芯片的高性能 128 通道 Tx/64 通道 Rx 超声波智能探头。通过 5V USB Type-C™ 输入,电源树可生成用于发送的单级无变压器高压(高达 +/-80V,并且高度小于 5mm)以及用于 AFE 和 FPGA 的负载点低压。此设计可实现低噪声(纹波电压小于 10mV)高效电源轨并提高热性能(温升小于 10°C),从而实现系统效率高达 80%、接收数据 SNR 大于 55dB 以及超紧凑尺寸 (90mm x 45mm x 20mm)。所有电源轨均可通过我们的集成式缓冲器除法器 CDCE949 与外部时钟进行同步。此设计还支持单节电池输入,可正常进行长达 2 小时的超声波操作。

特性
  • 通过 5V USB 可生成单级无变压器双轨高压(在 25mA 下为 ±80V),满足组件小于 5mm 的高度要求
  • 通过 5V USB Type-C 输入提供适用于前端和 FPGA 的低纹波低压电源
  • 紧凑的电路板尺寸(小于 90mm x 45mm x 20mm)
  • 满载时端到端系统效率达 80%
  • SNR 大于 55dB(本底噪声低于 -90dB)
  • 启用/禁用电源可进行电源优化,并且所有电源轨均可与外部时钟同步
  • 使用高性能仪表放大器 INA231 可进行精确的实时功耗测量
  • 通过 USB Type C 可进行高速数据采集(高达 4.2Gbps)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUEP0.PDF (12918 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM590A.PDF (1165 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM591.PDF (157 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM592.PDF (285 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM594A.ZIP (6926 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFU8.ZIP (3652 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM593.PDF (3590 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

HD3SS3220带 DRP 控制器的 10Gbps USB 3.1 Type-C 2:1 多路复用器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS542182.95V 至 6V 输入、2A 同步降压 SWIFT™ 转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS61178具有负载断开控制功能的 20V、10A 全集成同步升压

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2EUSB30适用于 USB 3.0 且具有 5A 浪涌额定值的双通道 0.7pF、5.5V ±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E05U06适用于 USB、HDMI 和高速接口的四通道 0.5pF、5.5V、±12kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
与门

SN74LVC1G11单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM3488适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器

数据表: PDF | HTML
数字功率监控器

INA231采用 WCSP 封装的 28V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器

数据表: PDF | HTML
时钟发生器

CDCE949具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 4-PLL VCXO 时钟合成器

数据表: PDF | HTML
时钟缓冲器

LMV11240MHz 双路时钟缓冲器

数据表: PDF
电源模块(集成电感器)

LMZM23601采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5910具有反向电流保护和使能功能的 300mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS742011.5A、低输入电压 (0.8V)、低噪声、高 PSRR、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A39150mA、33V、低噪声、高 PSRR、双通道、正负电压范围、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Ultrasound Smart Probe Power Supply Reference Design PDF | HTML 2020年 5月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频