TIDA-01015

适用于数字示波器和无线测试器中的 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计

TIDA-01015

设计文件

概述

TIDA-01015 是一款适合高速直接射频采样 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计。该参考设计展示了采样时钟在为第二奈奎斯特区域输入信号频率实现高 SNR 方面的重要性。ADC12J4000 是一款 12 位 4GSPS 射频采样 ADC,具有 3.2GHz 的 3dB 输入带宽,能够捕获高达 4GHz 的信号。此参考设计突出了一款适合 ADC12J4000 的时钟解决方案,该器件采用 TRF3765,以在高输入频率条件下实现高 SNR 性能,适用于数字存储示波器 (DSO) 和无线测试仪等应用。

特性
  • 12 位 4GSPS 射频采样 ADC 时钟解决方案
  • 高达 4GHz 的输入信号捕获能力
  • 适用于射频采样 ADC 的 JESD204B 兼容型低相位噪声时钟解决方案
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCP0.PDF (929 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRP55.PDF (398 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRP56.PDF (69 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRP57.PDF (1635 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRP59.ZIP (10462 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD06.ZIP (713 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRP58.PDF (2245 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS543274.5V 至 18V 输入,3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC1G125具有三态输出的 1.65V 至 5.5V 单路缓冲器

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 与合成器

TRF3765具有集成式 VCO 和最多 8 个输出的 300M-4800MHz 低噪声整数 N/分数 N PLL

数据表: PDF
方向控制型电压转换器

SN74AVC4T774具有可配置电压电平转换和三态输出的四位双电源总线收发器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器和同步器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS74901具有电源正常指示和使能功能的 3A、低 VIN (0.8V)、可调节超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC12J400012 位、4.0GSPS、射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 4GHz Clock for 12Bit High Speed ADCs in DSO and Wireless Testers Ref Design 2016年 12月 14日

相关设计资源

硬件开发

评估板
ADC12J4000EVM ADC12J4000 12 位 4.0MSPS 射频采样模数转换器评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-00359 面向 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计 TIDA-01016 信号分析仪和无线测试仪中的射频采样 ADC 的时钟参考设计 TIDA-01017 适用于示波器、无线测试器和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计 TIDA-01021 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试仪的多通道 JESD204B 15GHz 时钟参考设计 TIDA-01022 适用于 DSO、雷达和 5G 无线测试系统的灵活 3.2GSPS 多通道 AFE 参考设计 TIDA-01023 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 时钟生成参考设计 TIDA-01024 适用于雷达和 5G 无线测试仪的高通道数 JESD204B 菊链时钟参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频