TIDA-010932

具有备用电池的 24VAC 功率级参考设计

TIDA-010932

设计文件

概述

此参考设计为智能恒温器和其他使用 24VAC 电源的网关楼宇自动化终端设备提供高效率的功率级解决方案。此功率级接受 24VAC 输入并产生 5V 和 3.3V 输出轨,如果添加了附加负载点转换器,则可以为这些转换器供电。此设计可为锂聚合物电池充电,并在欠压期间无缝切换到电池电源。BoosterPack 外形允许设计人员使用其他 LaunchPad 评估此电源架构,并包含 LED 驱动器和电流检测功能。

特性
  • 24VAC 或 USB 转 3.3V 电源轨
  • 动态电源路径和电池电源辅助
  • 独立的电池充电和负载路径
  • 在整个负载电流范围内具有高效率
  • 电源轨电流监控
  • 符合 USB 过流标准
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUB47.PDF (6247 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMBO3.PDF (550 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBO4.PDF (179 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBO5.PDF (537 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBO7.ZIP (1901 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGF7.ZIP (2271 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBO6.PDF (2012 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LMR36520具有 26uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV62568采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA218026V、双通道、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ24072具有电源路径、4.2V VBAT 和 VOUT=VBAT + 225mV 的独立型单节 1.5A 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电源多路复用器

TPS21161.6V 至 5.5V、40mΩ、2.5A、低 IQ、优先级电源多路复用器

数据表: PDF
背光 LED 驱动器

TPS9236038V 1.2A 单通道 LED 背光灯驱动器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有电池备份和充电功能的高效 24VAC 电源转 5V/3.3V 参考 设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 3日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01358 具有宽输入电压转换器和备用电池且适用于智能恒温器的 24V 交流电压功率级参考设计 TIDA-01395 具有宽输入电压转换器和电量监测计的 24V 交流功率级参考设计,适用于智能恒温器

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频