TIDA-01435

适用于微波回程连线的高带宽、零中频参考设计

TIDA-01435

设计文件

概述

TSW40RF82EVM 参考设计提供了一个连接 DAC38RF82 和高性能调制器 TRF370417EVM 的平台。TRF370417EVM 可在高达 6GHz 的频率下调制宽带信号,属于微波回程应用的典型情况。TRF370417 器件可替代适用的高频器件。只需进行极少的改动即可将数模转换器 (DAC) 与调节器连接。本设计提供了将 TSW40RF82EVM 与 TRF370417EVM 连接的方法。

特性
  • 高带宽零中频(零 IF)变送器解决方案
  • 射频采样速度高达 8GSPS 的 DAC 解决方案
  • TRF370417EVM 在高达 6GHz 的频率下进行宽带调制
  • 调制器可互换以获得更高的射频频率
  • 5GHz 频段内的调制误差比 (MER) 超过 40dB
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU299A.PDF (692 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRRQ9.PDF (726 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRRR0.PDF (96 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM27761具有集成 LDO 的低噪声稳压反相器

数据表: PDF | HTML
IQ 调制器

TRF37041750MHz 至 6.0GHz 正交调制器,1.7V 共模电压

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
发送器

DAC38RF82双通道 14 位 9GSPS 1x-24x 内插 6GHz 和 9GHz PLL 数模转换器 (DAC)

数据表: PDF | HTML
射频 PLL 与合成器

LMX25825.5GHz 高性能、宽带 PLLatinum 射频合成器

数据表: PDF | HTML
时钟抖动清除器和同步器

LMK04828具有集成式 2370 至 2630MHz VCO0 且符合 JESD204B 标准的超低噪声时钟抖动消除器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

TPS2400具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

TPS82085具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP5907具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A85具有电源正常指示功能的 4A、低输入电压、低噪声、高精度、超低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
自动方向电压转换器

TXB0108具有自动方向感应和 +/-15kV ESD 保护的 8 位双向电压电平转换器

数据表: PDF | HTML
高速 ADC (≥10MSPS)

ADC32RF45双通道 14 位 3GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于微波回程连线的高带宽、零IF 参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 3月 7日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TRF370417EVM TRF370417 评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频