TIDA-060045
具有精确、低延迟线性位置检测的四通道 3D 霍尔效应传感器参考设计
TIDA-060045
概述
此参考设计使用带有高速 10MHz SPI 接口的单个或多个等距放置的 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170 演示了 N45 磁体目标的高精度、低延迟线性位置检测,其中 Z 轴和 X 轴磁场强度以及 CRC 数据在单个 32 位帧中传输,从而实现低延迟和增强的数据完整性。具有 3.3V I/O 的数字接口与 C2000™ MCU LaunchPad 兼容,可以使用 C2000™、Sitara 或其他 MCU 评估我们的 3D 霍尔效应感应技术。
特性
- 具有集成式 ADC 和 SPI 接口的单芯片 3D 霍尔效应传感器可降低 BOM 成本和缩小 PCB 尺寸。
- 四通道 3D 霍尔效应传感器线性位置精度通常为 ±0.15mm(在 100mm 范围内),借助其有助于实现更精确的线性位置检测系统。
- 具有可配置灵敏度 ±25mT 至 ±100mT 和 ±75mT 至 ±300mT 的 3D 霍尔效应传感器有助于调节测量范围,实现更高精度。
- 在 57.5μs 低延迟下高达 8kHz 的采样率和 10MHz SPI 可实现更高速的位置控制。
- 专用 ALERT 引脚支持在多个 3D 霍尔效应传感器之间同时启动 X、Y、Z 轴转换。
- 3D 霍尔效应传感器诊断功能可帮助检测和报告系统级和器件级故障并简化功能安全设计。
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | Accurate Low Latency Linear Position Sense Reference Design With Quad 3-D Hall-Sensors | PDF | HTML | 2024年 5月 9日 | |||
证书 | TIDA-060045 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 9日 |