TMDSDOCK28379D
F28379D Delfino 实验套件
TMDSDOCK28379D
概述
TMDSDOCK28379D 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000™ Delfino™ F2837x 和 Piccolo F2807x 系列微控制器产品。集线站可为 controlCARD 供电,并提供用于原型设计的试验电路板区域。用户可借助一系列接头引脚来访问关键器件信号。
特性
硬件特性
- TMDSCNCD28379D:TMS320F28379D 基于 HSEC180 的 controlCARD
- 隔离式 XDS100v2 USB 转 JTAG 调试探针支持实时系统内编程和调试
- 试验电路板式基板,具有 HSEC180 controlCARD 母连接器
- 通过接头引脚访问重要 MCU 信号
- 用于定制布线方式/原型设计的试验电路板区域
- 通过提供的 USB 线缆或 5V 桶形电源提供电路板电源
- 硬件文件位于 C2000Ware 中的 boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D
软件特性
- 免费下载 Code Composer Studio IDE
- 免费下载 C2000Ware,获取器件驱动程序和示例工程
- 支持 DesignDRIVE 和 Position Manager
- MathWorks 嵌入式目标支持
- solidThinking 嵌入支持
开始使用
- 安装 controlSUITE
- 安装 Code Composer Studio IDE
- 打开快速入门指南:Delfino TMS320F28379D controlCARD R1.3
- 查看为期 1 天的在线技术讲座
- 查看多日在线技术讲座
- 在 TI C2000 E2E 论坛上提问
- Delfino F28379D controlCARD
- HSEC180 集线站基板
- 两根 USB 线缆:A 公型转 Mini-B 公型
- USB 线缆:A 公型转 Micro B 公型
C2000 实时微控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 9
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TMS320F2837xD 双核实时微控制器 数据表 (Rev. P) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.P) | PDF | HTML | 2024年 3月 1日 | |
用户指南 | TMS320F2837xD Dual-Core Delfino Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. J) | 2023年 10月 25日 | ||||
勘误表 | TMS320F2837xD Dual-Core Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. M) | PDF | HTML | 2023年 3月 1日 | |||
EVM 用户指南 | Delfino™ TMS320F28379D controlCARD (控制卡) R1.3 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
用户指南 | C2000 Position Manager PTO 库 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 3月 24日 | |
证书 | TMDSDOCK28379D EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 | ||||
白皮书 | Charging stations: Toward an EV support infrastructure | 2017年 5月 9日 | ||||
白皮书 | Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) | 2016年 9月 12日 | ||||
白皮书 | 设计下一代工业驱动和控制系统 | 最新英语版本 (Rev.A) | 2014年 6月 9日 |