TMDSEMU110-U
XDS110 JTAG 调试探针
TMDSEMU110-U
概述
德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE。
德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) 连接到主机 PC。它还具有两个附加连接:支持 EnergyTrace™、一个全双工 UART 端口和四个通用 I/O 的辅助 14 引脚端口连接器;以及用于连接 XDS110 EnergyTrace HDR 插件的扩展 30 引脚连接器。
如果您使用的是 Code Composer Studio™,则需要 7.0 或更高版本。
XDS110 包具有:
- XDS110 调试器
- 20 引脚调试电缆
- 14 引脚辅助电缆
- TI 20 引脚至 TI 14 引脚转换器适配器
- TI 20 引脚至 Arm Cortex® 20 引脚转换器适配器
- TI 20 引脚至 Arm Cortex 10 引脚转换器适配器
- USB 线缆
- 用于辅助电缆的分线板
- 快速入门指南
不支持的器件:
- MSP430™ 微控制器
- 包含使用自适应时钟的 Arm®9 内核的器件
- AWR12x 毫米波传感器
- C54x、C62x、C670x、C671x、C672x、C640x 和 C641x 数字信号处理器
- F24x/C24x 微控制器
您将需要:
- 安装 Code Composer Studio v7(或更高版本)或兼容的第三方开发环境。
- 带有一种兼容型 JTAG 接头的目标板。
您可能需要:
- 用于连接目标板、带有不同 JTAG 接头的适配器
发货信息:
- 产品包装盒尺寸:260mm x 200mm x 50mm (10.0in x 8.0in x 2.0in)
- 包装产品重量:240g (8.0oz)
特性
XDS110 是适用于 TI 嵌入式处理器的全新入门级调试探针(仿真器)。XDS110 作为一款以低成本实现 JTAG 和 SWD 连接性的完整解决方案,是用于 TI 微控制器、处理器和 SimpleLink 器件入门级调试的优选调试探针。
XDS110 取代了 XDS100 技术,是第一个在单个产品中支持所有具有 JTAG、cJTAG 和 SWD/SWO 调试端口的 TI 器件的调试探针。此外,支持嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的所有 Arm 和 DSP 器件都可使用内核处理器和系统跟踪功能。更多有关特定器件跟踪功能的信息,请参阅其技术参考手册 (TRM)
XDS110 还是 XDS 系列中第一款采用 MSP432 EnergyTrace 技术的调试探针,而且其附加模块 XDS110 EnergyTrace HDR 适用于 SimpleLink 无线连接器件。EnergyTrace 技术支持测量目标板的实际能耗和功耗,本身可测量高达 75mA 的电流,通过附加模块可测量高达 800mA 的电流。在提高灵活性方面,EnergyTrace 的相同物理连接还具有一个 UART 端口和四个 GPIO,可实现全面的硬件控制。
XDS110 旨在取代 XDS100 系列的旧 JTAG 调试器,前者具有更高的 JTAG 和 cJTAG 数据吞吐量,在成本不变的情况下增加了对 Arm 串行线调试模式的支持。
XDS110 顺应在现代 TI 开发板上缩减空间的趋势,采用标准 TI 20 引脚连接器作为与目标器件的主要 JTAG 连接方式。此外,所有型号都具有适合 TI 和 Arm 标准 JTAG 接头的模块化目标配置适配器(提供的适配器因型号而异)。
XDS110 系列支持传统的 IEEE1149.1 (JTAG) 以及 IEEE1149.7 (cJTAG) 和 Arm 串行线调试 (SWD)/串行线输出 (SWO),运行时的接口电平为 +1.8V 至 +3.6V。
与传统 JTAG 相比,IEEE1149.7 或紧凑 JTAG (cJTAG) 有巨大的进步;因为它仅需使用两个引脚即可支持所有功能,可用于某些指定的 TI 无线连接微控制器中。
串行线调试 (SWD) 是一种使用两个引脚(JTAG 使用四个)的调试模式,能够以比 JTAG 更高的时钟速率传输数据。串行线输出 (SWO) 多增加了一个引脚,此引脚允许对指定的 Cortex M4 微控制器执行简单的跟踪操作。
XDS110 支持与主机进行 USB2.0 全速 (11Mbps) 或高速 (480Mbps) 连接。
XDS110 系列与 TI 的 Code Composer Studio IDE 完全兼容。这一组合提供了完整的硬件开发环境,包含集成调试环境、编译器以及针对指定 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的完整硬件调试和跟踪功能。
其他 XDS 产品:
- XDS110 调试器
- 20 引脚调试电缆
- 14 引脚辅助电缆
- TI 20 引脚至 TI 14 引脚转换器适配器
- TI 20 引脚至 ARM Cortex 20 引脚转换器适配器
- TI 20 引脚至 ARM Cortex 10 引脚转换器适配器
- USB2.0 电缆
- 英语快速入门指南手册
- 韩语快速入门指南手册
- 条款和条件手册
Arm Cortex-M0+ MCU
Arm Cortex-R MCU
C2000 实时微控制器
Sub-1GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
低功耗 2.4GHz 产品
基于 Arm 的处理器
工业毫米波雷达传感器
数字信号处理器 (DSP)
汽车毫米波雷达传感器
汽车类无线连接产品
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | XDS110 Debug Probe User's Guide | 2016年 11月 2日 | |||
* | 用户指南 | XDS110 Debug Probe User's Guide | 2016年 9月 16日 | |||
应用手册 | C2000 MCU JTAG 连接调试 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 1月 24日 | |
证书 | TMDSEMU110-U EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 |