TPS40422EVM-091

TPS40422 双路输出或多相同步降压控制器评估模块

TPS40422EVM-091

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS40422EVM-091 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS40422 Dual Output or Multiphase Synchronous Buck Controller with PMBus. The EVM is designed to use a regulated 8.0Vdc to 14.0Vdc bus to produce two regulated outputs. One output is 1.2Vdc at a maximum of 20A load current, and the other is 3.3V at a maximum of 15A load current. The EVM also features the CSD86350Q5D NexFET™ Power Block FETs. The EVM is designed to demonstrate the TPS40422 in a typical dual output application.

特性
  • 8V to 14V input range
  • Two independent fixed outputs: 1.2V at 20A and 3.3V at 15A
  • PMBus enabled analog controller
  • Programmable switching frequency: 200kHz–1MHz
  • Programmable soft-start
  • Programmable over current protection
  • Inductor resistance or series resistance used for current sensing
  • Remote voltage sense amplifier on the primary 1.2V output
  • Voltage Mode Feedback Control with Voltage Feedforward
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
TPS40422 具有 PMBus 的双输出或多相同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40422EVM-091 — TPS40422 双路输出或多相同步降压控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS40422EVM-091 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 Using the PWR091EVM Dual-Output DC/DC Analog With PMBus Interface 2011年 1月 5日

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频