TPSM64406EVM

TPSM64406 评估模块

TPSM64406EVM

立即订购

概述

TPSM64406 评估模块 (EVM) 展示了采用多相单输出配置、具有集成功率 MOSFET 和电感器的多个 TPSM64406降压直流/直流模块的特性和性能。该 EVM 可提供负载电流高达 12A 的单个输出。输出电压可以单独编程为 3.3V 或 5V 固定电压,也可以使用外部反馈电阻和跳线进行调节。

TPSM64406EVM-4PH 旨在展示单个印刷电路板设计中的两个堆叠器件的全部功能。

特性
  • 6.3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 5V 和 3.3V 默认输出电压
  • 1MHz 默认开关频率
  • 差分输入 EMI 滤波器可用于在 EVM 底面进行合规性测试
  • 四相配置
电源模块(集成电感器)
TPSM64406 高密度、36V、0.8V 至 16V 输出、双路 3A 输出电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM64406EVM — TPSM64406 双输出评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估板

TPSM64406EVM-4PH — TPSM64406 四相单输出评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPSM64406EVM 36V、3A 输出、双路同步降压模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 11日
EVM 用户指南 TPSM64406 四相 36V 单路 12A 输出同步降压模块评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 4月 8日
证书 TPSM64406EVM-4PH EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 3月 13日
证书 TPSM64406EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 6日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频