UCD3138PSFBEVM-027

UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

UCD3138PSFBEVM-027

立即订购

概述

This EVM, UCD3138PSFBEVM-027 is to help evaluate the UCD3138 64-pin digital control IC in an off-line power converter application and then to aid in its design. The EVM is a standalone phase-shifted full-bridge DC-DC power converter. The EVM is used together with its control card, UCD3138CC64EVM-030, also an EVM on which is placed UCD3138RGC. The UCD3138PSFBEVM-027 together with UCD3138CC64EVM-030 can be used as they are delivered without additional work, from either hardware or firmware, to evaluate a phase-shifted full-bridge DC-DC converter. This EVM combination allows for some of its design parameters to be retuned using a GUI based tool, called Texas Instruments Fusion Digital Power Designer. It is also possible to load custom firmware with user’s own definition and development. Three EVMs are included UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138CC64EVM-030, and USB-TO-GPIO. This user’s guide provides basic evaluation instruction from a viewpoint of system operation in a standalone phase-shifted full-bridge DC-DC power converter.

特性
  • Digitally controlled phase-shifted full-bridge DC-DC power conversion
  • DC line input from 350 to 400Vdc
  • Regulated output 12Vdc with output from no-load to full-load
  • Full-load power 360W, or full-load current 30A
  • High efficiency
  • Constant soft start time
  • Protection: over voltage, over current, and brownout
  • Test points to facilitate device and topology evaluation
MOSFET
CSD18532KCS 采用 TO-220 封装的单路、4.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
固件

UCD3138FW-PSFB — Phase Shifted Full Bridge Firmware

lock = 需要出口许可(1分钟)
支持的产品和硬件
lock 下载

UCD3138FW-PSFB Phase Shifted Full Bridge Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 15 六月 2016

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCD3138 用于隔离电源的高度集成数字控制器(具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出) UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 用于隔离式电源的高度集成数字控制器 UCD3138128 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器
硬件开发
评估板
UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc614 or www.ti.com/lit/xx/sluc614/sluc614.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLUC614. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCD3138PSFBEVM-027 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the UCD3138PSFBEVM-027 2013年 8月 8日

相关设计资源

软件开发

固件
UCD3138FW-PSFB UCD3138 相移全桥

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频