线路驱动器

用于实现您的通信系统的 DSL 和 PLC 线路驱动器

parametric-filter查看所有产品
我们先进的数字用户线路 (DSL) 和电力线通信 (PLC) 线路驱动器提供高输出功率和灵活的电源选项,可满足当前和下一代有线通信系统的需求。这些驱动器具有高输出驱动能力,因此适合用作光保真 (LiFi) 通信系统中的 LED 驱动器。

按类别浏览

按参数规格进行选择

DSL 线路驱动器

支持 ADSL、VDSL、VDSL2 和 G.fast 的线路驱动器,适用于 CPE(客户端设备)和 CO(局端)应用

PLC 线路驱动器

支持窄带(G3、PRIME、CENELEC)和宽带(G.Hn、HPLC、BPL)通信的电力线通信线路驱动器

技术资源

应用手册
应用手册
Large-Signal Specifications for High-Voltage Line Drivers
在选型过程中应遵循这些设计人员指南,从而实现卓越的线路驱动器性能。
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
A Powerline Communication Line Driver Requirement Overview
为了通过电力线通信线路驱动器实现卓越性能,应遵循这些重要参数和设计人员指南。 
document-pdfAcrobat PDF
应用手册
应用手册
Wireline Data Transmission and Reception
详细了解用于传输具有高频成分的信号、补偿频率相关衰减以及接收信号供进一步处理的系统架构。
document-pdfAcrobat PDF

设计和开发资源

评估板
THS6212 评估模块
THS6212 评估模块 (EVM) 用于评估 THS6212,该器件是采用 24 引脚 QFN 封装的单端口电流反馈架构差动线路驱动器放大器系统。此 EVM 旨在快速轻松地演示 THS6212 的功能和性能(增益值为 10-V/V,驱动 RLOAD = 100Ω)。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。该板针对单端输入和输出操作进行了设置,可连接 50Ω 测试设备。默认情况下,THS6212EVM 具有全偏置模式的偏置设置,可使用跳线连接器配置为中偏置和低偏置模式。
评估板
THS6222 评估模块
此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。该 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表连接。此 EVM 已配置为可通过其输入端和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。该放大器配置为差分输入,差分输出的增益为 10V/V。该电路板包含多条跳线,可在不同的偏置模式间轻松切换器件;还包括一个电位器,用于设置 IADJ 引脚的值。该 EVM 可轻松配置为其他增益、单电源或双电源供电。输出变压器和电阻器经配置可产生 50Ω 的单端输出。
模拟工具
适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)