适用于汽车电池管理系统的汽车类 5.5V 双通道浪涌和 ESD 保护二极管
价格约为 (USD) 1ku | 0.046
汽车类 24V 单向 TVS 浪涌保护二极管
价格约为 (USD) 1ku | 0.15
适用于电池监测器的 5.5V 双通道浪涌和 ESD 保护二极管
采用 SOT23 封装的汽车类 24V、30A 双向浪涌保护二极管
价格约为 (USD) 1ku | 0.16
汽车级 18V 双通道双向 ESD 保护二极管
价格约为 (USD) 1ku | 0.066
24V、30kV 单向浪涌保护二极管
价格约为 (USD) 1ku | 0.12