我们的全新多协议器件系列为 RS-232 或 RS-485 通信提供了高度集成的解决方案。RS-232 和 RS-485 特性的集成以及可切换端接和环回诊断等附加特性为多种设计应用带来了更高水平的灵活性。
我们的 RS-232 和 RS-485 多协议收发器的主要优势
集成解决方案
我们高度集成的多协议系列可轻松进行设计,在一个小型封装中提供多种 RS-232 配置和 RS-485,无需外部元件。
灵活
我们的多协议器件中的可编程功能(例如模式选择、转换速率控制以及单独的总线和逻辑电源接口)为不同的应用提供了灵活性。
稳健
我们的多协议收发器提供工作温度范围、集成 IEC ESD 保护和环回诊断,可为您的设计提供稳健性和紧凑性。