在一维或二维锁存器与单极(对一个磁极作出反应)或全极(对两个磁极作出反应)开关之间进行选择。
查找低电源电压和高电源电压范围选项,从而满足您的应用需求。
查看不同的封装选项,从而减少设计所需的布板空间。
适用于低成本应用的高带宽 (30kHz)、高电压 (26V) 霍尔效应锁存器
价格约为 (USD) 1ku | 0.105
汽车类低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关
价格约为 (USD) 1ku | 0.139