低功耗 Bluetooth®

低功耗 Bluetooth®

可轻松将低功耗蓝牙 (LE) 添加到汽车、工业或个人电子产品应用的成熟解决方案。

将低功耗蓝牙添加到更多产品中

借助可实现高品质低功耗蓝牙的全新 SimpleLink™ CC2340 无线 MCU,开始开发您的下一个互联应用。得益于低于 710nA 的待机电流、工业温度支持和高品质射频等特性,您可以将低功耗蓝牙运用到医疗、接入点、智能家居、资产跟踪、个人电子产品等应用中。

按用例和存储器选择合适的蓝牙器件

按类别浏览

低功耗蓝牙无线微控制器

提供各种存储器、性能和封装选项且具有超高性价比的可扩展产品系列。

汽车类低功耗蓝牙无线微控制器

用于汽车门禁、数字钥匙卡和轮胎压力监测的超高质量汽车级 AEC Q-100 产品系列。

双模蓝牙控制器

从经典 Bluetooth® 解决方案或双模蓝牙和低功耗蓝牙解决方案中进行选择。

低功耗蓝牙无线模块

借助 TI 性价比超高的低功耗蓝牙认证模块,加快产品上市。

设计和开发资源

评估板
CC2340R5 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 5.3 MCU LaunchPad™ 开发套件

该 LaunchPad 开发套件可借助支持低功耗 (LE) 蓝牙 5 和 2.4GHz 专有协议的 SimpleLink 低功耗蓝牙 MCU 加快开发速度。SimpleLink 低功耗 F3 软件开发套件 (SDK) 提供软件支持。

软件开发套件 (SDK)
SimpleLink™ 低功耗软件开发套件 (SDK)

SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 系列产品。这些 SDK 共同为 Sub-1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx 和 CC26xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。

代码示例或演示
SimpleLink Connect 移动应用程序

SimpleLink Connect 移动应用程序是一个适用于移动设备的低功耗 Bluetooth® 应用示例,可与运行 SIMPLELINK LOWPOWER SDK 的 CC23XX 器件配合使用。该应用程序为用户提供了使用 iOS 或 Android 快速构建自己的移动应用程序的基础。提供了源代码,可轻松进行定制。

为何选择 TI 低功耗蓝牙

checkmark

先进的低功耗性能

使用我们的低功耗蓝牙器件延长电池寿命,其特性包括在整个温度范围内提供 0.85µA 待机电流、出色的 10dBm 纽扣电池运行功率等。

checkmark

更具扩展性且经济实惠的产品系列

引脚到引脚和软件兼容产品系列,具有可扩展外设和高达 704kB 的闪存(从 SoC 到模块)。

checkmark

可靠的软件栈

使用 SimpleLink 软件开发套件 (SDK),为任何协议或应用提供一站式解决方案。我们提供针对低功耗器件进行优化的可靠、完整的软件。

checkmark

质量、可靠性和认证

我们的蓝牙解决方案经过验证和测试,可满足超高的汽车、工业和法规合规标准,并轻松通过蓝牙 SIG 的认证。

低功耗蓝牙技术

Apple Find My Network 是一个由数亿台 Apple 设备组成的加密、匿名网络,可以帮助用户找到基于低功耗蓝牙运行的器件。将我们的 CC2340R5 添加到任何设备都可以启用 Find My Network 功能。无论是踏板车还是耳塞,消费者不会再丢失任何东西。

实现低功耗蓝牙的特色产品
CC2340R5 正在供货 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

TI 蓝牙网状网络

了解如何使用 TI 蓝牙网状网络解决方案创建低功耗传感器和自动化应用。TI 低功耗蓝牙解决方案产品系列具有 1µA 待机电流,可延长电池寿命,能够满足各种要求,实现在网状网络中添加不同节点。

资源
蓝牙网状网络基本原理
本研讨会旨在介绍 SimpleLink CC26xx 和 CC13xx 软件开发套件 (SDK) 的蓝牙网状网络特性。
视频
在线研讨会:利用网状网络技术扩展您的无线网络
网状网络拓扑已成为开发人员扩展其网络范围或规模的理想方式。本在线研讨会概述了不同的网状网络协议,特别是 Wi-SUN 和蓝牙网状网络。
实现TI 蓝牙网状网络的特色产品
CC2652R7 正在供货 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
CC2652P7 正在供货 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU、704kB 闪存
CC2642R 正在供货 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

了解特色应用

楼宇自动化
为各种低功耗或高性能楼宇自动化产品实现可靠的低功耗蓝牙连接
医疗
在医疗应用中使用低功耗蓝牙提升患者健康与福祉
电网基础设施
使用低功耗蓝牙改进电网基础设施应用,从而降低维护成本并提高效率

为各种低功耗或高性能楼宇自动化产品实现可靠的低功耗蓝牙连接

凭借 20 多年开发连接器件的经验,TI 可助您:

  • 创建用于连接各种传感器和控制器、基于蓝牙的低功耗互联楼宇自动化系统,帮助实现安全的远程监测和控制。
  • 实现低功耗门禁控制和智能房间进入。
  • 将多个传感器连接到 HVAC 网关,从而对室内环境进行优化控制。

特色资源

参考设计
  • TIDA-00374 – 星型网络的湿度和温度传感器节点实现纽扣电池使用寿命长达 10 年以上
  • TIDA-00757 – 使用 4 节 AA 电池(寿命超过 5 年)的智能锁参考设计
  • TIDA-00756 – 可实现 10 年纽扣电池寿命并保持常开状态的低功耗气体感应参考设计
产品
  • CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
  • CC2651R3 – 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU
  • CC2642R – 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
技术资源
设计工具和仿真
软件开发

在医疗应用中使用低功耗蓝牙提升患者健康与福祉

借助低功耗蓝牙,医疗设备可以比以往更加智能,实现对胰岛素泵、血糖监测仪等医疗设备的无线监测和控制。

  • 通过实现低功耗无线连接,无需使用电线和电缆,提高了患者的舒适度。
  • 保护患者数据,并允许医生通过无线连接进行实时访问。
  • 小巧的外形和超低功耗解决方案让可穿戴设备成为可能。

特色资源

参考设计
  • TIDA-01580 – 用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计
  • TIDA-01624 – 支持蓝牙技术的高精度体温测量柔性 PCB 贴片参考设计
产品
  • CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
  • CC2640R2F – 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
  • CC2651R3SIPA – 具有集成天线的 SimpleLink™ 多协议 2.4GHz 无线系统级封装模块
技术资源
设计工具和仿真
软件开发

使用低功耗蓝牙改进电网基础设施应用,从而降低维护成本并提高效率

电网的智能化水平日益提升,监控能力也越来越强,因此您可以:

  • 通过低功耗蓝牙连接在家用、公用仪表上提供无线支付功能。
  • 用成本更低、可靠性更高的无线连接代替光端口电缆。
  • 通过智能设备连接实现简单的维护界面,用于远程显示。

特色资源

参考设计
产品
  • CC2640R2F – 具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M3 低功耗 Bluetooth® 5.1 无线 MCU
  • CC2652R7 – 具有 704kB 闪存的 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F 多协议 2.4GHz 无线 MCU
  • CC2651R3 – 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M4 单协议 2.4GHz 无线 MCU
软件开发

技术资源

应用手册
应用手册
如何认证您的蓝牙产品 (Rev. K)
本应用报告旨在为系统设计人员提供指导,其中概述了将包含 TI SimpleLink™ 低功耗蓝牙无线 MCU 的终端产品推向市场所需的认证和目录设定流程。
document-pdfAcrobat PDF
视频
视频
使用 TI 连接监视器的汽车门禁
了解如何使用 TI 连接监视器来监视低功耗蓝牙通信,以便估算连接监视器与支持低功耗蓝牙的器件之间的距离,从而实现汽车门禁或遥控无钥匙进入。
资源
资源
SimpleLink 无线 MCU 的安全启动
安全启动是嵌入式处理器上提供的一种信息安全机制,用于在设备启动过程中验证要在处理器上执行的代码的完整性和真实性