DCP022405D
- 1kV 隔离(工作):1 秒测试
- 在隔离层中施加连续电压:60VDC/42.5VAC
- UL1950 认证组件
- EN55022 B 类 EMC 性能
- 7 引脚 PDIP 和 12 引脚 SOP 封装
- 输入电压:5V、12V、15V 或 24V
- 输出电压:3.3V、±5V、7V、9V、±12V 或 ±15V
- 器件间同步
- 过热保护
- 短路保护
- 高效率
DCP02 系列器件是一系列 2W 隔离式非稳压直流/直流转换器模块。DCP02 系列器件具有片上器件保护,只需要最少的外部元件即可提供额外的功能,例如输出禁用和开关频率同步。
DCP02 系列器件集这些特性和较小的尺寸于一体,非常适合用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DCP02 系列 2W、1000VRMS 隔离式非稳压直流/直流转换器模块 数据表 (Rev. N) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.N) | PDF | HTML | 2020年 9月 3日 |
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (NVA) | 7 | 查看选项 |
SOIC (DVB) | 12 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点