|
|
|
|
产品信息特性
Auto-Track, TurboTrans, TMS320 are trademarks of Texas Instruments. 说明
The PTH08T240F is a high-performance 10-A rated, non-isolated power module designed to meet ultra-fast transient requirements for 3-GHz DSP systems like Texas Instrument's TMS320TCI6488. This module is an addition to the 2nd generation of the popular PTH series power modules which include a reduced footprint and additional features. Operating from an input voltage range of 4.5 V to 14 V, the PTH08T240F requires a single resistor to set the output voltage to any value over the range, 0.69 V to 2.0 V. The output voltage range makes the PTH08T240F particularly suitable for the 3-GHz DSP's core voltage requirements. The module incorporates a comprehensive list of features. Output over-current and over-temperature shutdown protects against most load faults. A differential remote sense ensures tight load regulation. An adjustable under-voltage lockout allows the turn-on voltage threshold to be customized. Auto-Track™ sequencing is a popular feature that greatly simplifies the simultaneous power-up and power-down of multiple modules in a power system. The PTH08T240F includes new patented technologies, TurboTrans™ and SmartSync. The TurboTrans feature optimizes the transient response of the regulator while simultaneously reducing the quantity of external output capacitors required to meet a target voltage deviation specification. TurboTrans allows PTH08T240F to meet the tight transient voltage tolerances required by 3-GHz DSPs with minimal output capacitance. SmartSync allows for switching frequency synchronization of multiple modules, thus simplifying EMI noise suppression tasks and reducing input capacitor RMS current requirements. The module uses double-sided surface mount construction to provide a low profile and compact footprint. Package options include both through-hole and surface mount configurations that are lead (Pb) - free and RoHS compatible. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| PTH08T240FAD | ACTIVE | -40 to 85 | 10.80 | 1ku | DIP MODULE (EBS) | 11 | 49 | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| PTH08T240FAS | ACTIVE | -40 to 85 | 10.80 | 1ku | DIP MODULE (EBT) | 11 | 49 | 采购样片 | ||
| PTH08T240FAST | ACTIVE | -40 to 85 | 10.95 | 1ku | DIP MODULE (EBT) | 11 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| PTH08T240FAZ | ACTIVE | -40 to 85 | 10.80 | 1ku | DIP MODULE (BBT) | 11 | 49 | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| PTH08T240FAZT | ACTIVE | -40 to 85 | 10.95 | 1ku | DIP MODULE (BBT) | 11 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| PTH08T240FAD | 截至 6:09 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:09 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 中国 | WPI | 16 | |||||
| PTH08T240FAS | 截至 6:09 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:09 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PTH08T240FAST | 截至 6:09 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:09 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| PTH08T240FAZ | 截至 6:09 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:09 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 中国 | WPI | 95 | |||||
| PTH08T240FAZT | 截至 6:09 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:09 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| PTH08T240FAD | Pb-Free (RoHS) | Call TI | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| PTH08T240FAS | TBD | Call TI | Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS | 查看 | 查看 |
| PTH08T240FAST | TBD | Call TI | Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS | 查看 | 查看 |
| PTH08T240FAZ | Pb-Free (RoHS) | Call TI | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| PTH08T240FAZT | Pb-Free (RoHS) | Call TI | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| T2 Online Tool to Assist in Choosing Proper TurboTrans Resistor & Amount of Output Capacitance | T2-SW | Texas Instruments | 应用软件 |